CRIMPFOX DUO 10 CUS - Pinza a crimpare
1044970

Pinza a crimpare, siglatura a laser secondo le indicazioni del cliente, tipo di connessione del contatto: capocorda isolati e non isolati, norme/disposizioni: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, forma A, E, F, sezione min.: 0,14 mm2, sezione max.: 10 mm2, per capicorda TWIN fino a 2 x 4 mm2, adeguamento trasversale automatico, stampo girevole, predisposizione laterale e frontale, crimpatura: Crimpatura trapezoidale, nero

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Ampia copertura di sezioni, da 0,14 mm² ... 10 mm²
Crimpatura di punti difficilmente accessibili grazie allo stampo girevole
Maneggevolezza grazie all'impugnatura di piccole dimensioni con trasmissione ottimale della forza manuale
Sicurezza del processo garantita dal bloccaggio forzato e dallo stampo autoregolante
Ideale per capicorda TWIN grazie all'autoregolazione continua