Cacciavite e avvitatore a batteria

Cacciavite e avvitatore a batteria

I cacciaviti della famiglia di prodotti SCREWFOX sono adatti per l'uso con un'ampia gamma di viti. Ciò vale in particolare per i prodotti della nostra gamma di morsetti componibili. Le impugnature ergonomiche dei cacciaviti consentono la trasmissione delle coppie richieste con l'impiego di una forza adeguata. La coppia di serraggio regolabile e l'avvitatore a batteria completano la gamma di prodotti.

Go to Product Detail Page for item 1212756
SF-M SET 2 - Set di utensili
SF-M SET 2 - Set di utensili
1212756

Set di cacciavite bit con mandrino a cambio rapido,
lunghezza 89 mm, bit a intaglio/a croce/esagonale/Torx®, 17 pz., in borsa pieghevole con cintura, contenuto: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89

I vantaggi

  • Durata: lame particolarmente rinforzate e temprate
  • Alta trasmissione della coppia grazie alla speciale geometria dell'impugnatura a due componenti
  • Durevole grazie ai componenti e alle materie prime di alta qualità
  • Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore

Per bit, cacciaviti con diversi metodi di azionamento e diverse dimensioni, cacciaviti dinamometrici manuali o a batteria: Phoenix Contact ha sempre a disposizione per te l'utensile per viti più adatto. Approfitta delle funzionalità intelligenti dei nostri cacciaviti:

Utilizzo del cacciavite SCREWFOX nel quadro elettrico

Utilizzo del cacciavite SCREWFOX nel quadro elettrico

Cacciavite SCREWFOX

I cacciaviti sono progettati in modo ottimale per vani filettati e vani di bloccaggio.

Le impugnature a due componenti dalle forme ergonomiche assicurano una presa ottimale e consentono di lavorare senza alcuna fatica.

Cacciavite VDE per la massima accessibilità nei vani filettati e nei vani di bloccaggio

Cacciavite VDE

Cacciavite VDE

Come potete raggiungere la massima accessibilità nei vani filettati e nei vani di bloccaggio? Semplicità grazie alla nuova linea del cacciavite VDE che risulta più slanciato.

L'isolamento non sporge poiché è inserito nella custodia della lama. In questo modo puoi montare e serrare i morsetti in sicurezza secondo le norme VDE.

Coppia di serraggio con regolazione di precisione

Precisione di impostazione della coppia di serraggio

Precisione di impostazione della coppia di serraggio

La coppia di serraggio con regolazione di precisione consente un adattamento ottimale alle varie dimensioni delle viti e garantisce sempre coppie di serraggio costanti. La conformazione morbida dell'impugnatura è a prova di scivolamento e consente la trasmissione di coppie di serraggio più elevate.

Avvitatore a batteria SF-ASD 16 nella prassi

Avvitatore a batteria SF-ASD 16

Avvitatori a batteria ad alta precisione

L'avvitatore a batteria SF-ASD 16 è un partner pratico per il serraggio dei conduttori alle connessioni a vite. Puoi utilizzare l'avvitatore a batteria ovunque, in posizione diritta o angolata, anche in condizioni di spazio ristrette. La regolazione della coppia di serraggio a 16 livelli, con interruttore di rotazione destra/sinistra integrato nell'impugnatura, consente applicazioni a vite pratiche e versatili.