Ogni set include: impugnatura; bit a intaglio: 1,0 x 5,5 x 89 mm; bit esagonale: 3,0 x 89 mm; 4,0 x 89 mm; 5,0 x 89 mm; bit PH a croce: 1 x 89 mm; 2 x 89 mm; 3 x 89 mm; bit Torx® (con foro): 10 x 89 mm; 15 x 89 mm; 20 x 89 mm; 25 x 89 mm; 30 x 89 mm
SF-M SET 2
-
Set di utensili
1212756
Set di cacciavite bit con mandrino a cambio rapido,
lunghezza 89 mm, bit a intaglio/a croce/esagonale/Torx®, 17 pz., in borsa pieghevole con cintura, contenuto: PH 1, 2, 3 x 89, SL 0,4 x 2,5, 0,6 x 3,5, 0,8 x 3,5, 1,0 x 5,5, 1,2 x 6,5 x89, TX 10-30, SW 3, 4, 5 x 89
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Dotato dei bit di avvitamento più comuni
Set di cacciavite bit, confezionati in un pratico marsupio