Bit di avvitamento, intaglio, azionamento E6,3-1/4", dimensioni: 0,5 x 3,0 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Cacciavite e avvitatore a batteria
I cacciaviti della famiglia di prodotti SCREWFOX sono adatti per l'uso con un'ampia gamma di viti. Ciò vale in particolare per i prodotti della nostra gamma di morsetti componibili. Le impugnature ergonomiche dei cacciaviti consentono la trasmissione delle coppie richieste con l'impiego di una forza adeguata. La coppia di serraggio regolabile e l'avvitatore a batteria completano la gamma di prodotti.
Cacciavite, croce PZ, isolato secondo VDE, dimensioni: PZ 1 x 80 mm, manico a 2 componenti, con protezione anti-svitamento
Bit di avvitamento, intaglio, sagomato, azionamento E6,3-1/4", per viti per presa di prova, dimensioni: 0,9 x 6,5 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Utensile, per morsetti ST, isolato secondo VDE, con isolamento sottile integrato nella lama, adatto anche come cacciavite per teste a taglio, dimensioni: 1,0 x 5,5 x 125 mm, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento
Cacciavite, intaglio/PZH +/-, isolato secondo VDE, dimensioni: PZ 1 x 80, manico a due componenti, con protezione anti-svitamento
Cacciavite, croce PZ (a laser), isolato, dimensioni: PZ 1 x 80, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento
Cacciavite, a intaglio, dimensioni: 0,4 x 2,0 x 60 mm, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento
Bit di avvitamento, intaglio, sagomato, azionamento E6,3-1/4", per viti per presa di prova, dimensioni: 0,6 x 3,5 x 50 mm, tenace, adatto per supporto secondo DIN 3126-F 6,3 / ISO 1173
Cacciavite, a intaglio, dimensioni: 0,4 x 2,5 x 75 mm, manico a due componenti, con protez. anti-svitamento
Cacciavite, Torx®, VDE isolato, TX 20 x 80 , due attacchi per componenti
I vantaggi
- Durata: lame particolarmente rinforzate e temprate
- Alta trasmissione della coppia grazie alla speciale geometria dell'impugnatura a due componenti
- Durevole grazie ai componenti e alle materie prime di alta qualità
- Ampia gamma di prodotti da un solo fornitore
Per bit, cacciaviti con diversi metodi di azionamento e diverse dimensioni, cacciaviti dinamometrici manuali o a batteria: Phoenix Contact ha sempre a disposizione per te l'utensile per viti più adatto. Approfitta delle funzionalità intelligenti dei nostri cacciaviti:
Utilizzo del cacciavite SCREWFOX nel quadro elettrico
Cacciavite SCREWFOX
I cacciaviti sono progettati in modo ottimale per vani filettati e vani di bloccaggio.
Le impugnature a due componenti dalle forme ergonomiche assicurano una presa ottimale e consentono di lavorare senza alcuna fatica.
Cacciavite VDE
Cacciavite VDE
Come potete raggiungere la massima accessibilità nei vani filettati e nei vani di bloccaggio? Semplicità grazie alla nuova linea del cacciavite VDE che risulta più slanciato.
L'isolamento non sporge poiché è inserito nella custodia della lama. In questo modo puoi montare e serrare i morsetti in sicurezza secondo le norme VDE.
Precisione di impostazione della coppia di serraggio
Precisione di impostazione della coppia di serraggio
La coppia di serraggio con regolazione di precisione consente un adattamento ottimale alle varie dimensioni delle viti e garantisce sempre coppie di serraggio costanti. La conformazione morbida dell'impugnatura è a prova di scivolamento e consente la trasmissione di coppie di serraggio più elevate.
Avvitatore a batteria SF-ASD 16
Avvitatori a batteria ad alta precisione
L'avvitatore a batteria SF-ASD 16 è un partner pratico per il serraggio dei conduttori alle connessioni a vite. Puoi utilizzare l'avvitatore a batteria ovunque, in posizione diritta o angolata, anche in condizioni di spazio ristrette. La regolazione della coppia di serraggio a 16 livelli, con interruttore di rotazione destra/sinistra integrato nell'impugnatura, consente applicazioni a vite pratiche e versatili.