CRIMPFOX-P SR 6 - Pinza a crimpare
1212755

Pinza a crimpare, per connettori solari a crimpare SUNCLIX 2,5 ... 6 mm2, bloccaggio forzato sbloccabile, crimpatura parallela di precisione, inserimento laterale, crimpatura B, incl. aiuto per il posizionamento 6 mm2 , Zwangssperre entriegelbar, präzise Parallelvercrimpung, seitliche Einführung, B-Crimp, inkl. Positionierhilfe

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Per conduttori flessibili di classe 5 secondo IEC 60228
Gli stampi realizzati in modo preciso offrono una qualità elevata e costante nella lavorazione dei contatti
Movimento parallelo degli incavi per risultati di crimpatura simmetrici e ottimali
Forza di crimpatura elevata con bassa forza manuale