PV-C3M-C-6-R1000 - Contatto a crimpare
1457400

Contatto a crimpare, serie: SUNCLIX, Spina, in rotolo, corrente nominale: 40 A, sezione di connessione: 6 mm2 ... 6 mm2, AWG 10...10 , materiale contatti: Cu

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

I materiali di alta qualità garantiscono un'elevata affidabilità e una stabilità a lungo termine
Massima efficienza dell'impianto grazie ai collaudati contatti SUNCLIX con bassa dissipazione
Le omologazioni internazionali ne consentono l'uso in tutto il mondo