CRIMPFOX 4 IN 1 SET - Set pinze a crimpare
1200102
N. ELDAS®: 983385119

Utensile per lavorare capocorda secondo DIN 46228-4, da 0,5 mm2 a 2,5 mm2 dotato di bloccaggio forzato, unità di taglio, spelatura, twistatura e crimpatura, con tre caricatori, inclusa una striscia di capocorda ciascuno da 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, confezionato in robusta valigetta di plastica

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Forte e durevole grazie all'utilizzo di plastica resistente
e metalli temperati
Pinza a crimpare multifunzione per la lavorazione di
nastri di capicorda secondo DIN 46228-4
Il bloccaggio forzato garantisce una crimpatura di qualità elevata e costante
Fino al 30 % di tempo risparmiato, in quanto le necessarie fasi del processo di montaggio possono essere eseguite con un solo utensile
I processi visualizzati direttamente sulla pinza semplificano il funzionamento