CRIMPFOX 4 IN 1/MAG - Caricatore
1200103
N. ELDAS®: 983229889

Caricatore di capocorda per CRIMPFOX 4 IN 1, per capocorda con collare isolante da 0,5 mm2 ... 2,5 mm2, con lunghezza 8 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili