Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

AI 2,5-8 GY S1 - Cappuccio
1200164

Cappuccio, Dimensioni a norma DIN 46228-4, con collare in plastica con codice colore a norma NF C 63-023:1994-02, per la lavorazione con CRIMPFOX 4 in 1, Lunghezza zona di contatto: 8 mm, lunghezza anelli: 14 mm, colore: grigio, numero delle strisce: 10, numero di guaine per striscia: 40

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili