CRIMPFOX-TC HC 4/DIE
-
Stampo di ricambio
1324130
Stampo di ricambio per CRIMPFOX-TC HC 4, contatti torniti CK 1,6-ED..., CK 2,5-ED..., CK 4,0-ED..., 4 stazioni di stampaggio siglate
Dettagli prodotto
Nota per l'utilizzo | Nelle istruzioni di installazione è riportato l'elenco dettagliato dei contatti a crimpare fissi da 0,14 mm²...4,0 mm² delle serie CK1.6 ED..., CK2.5 ED..., CK4.0 ED... |
Tipo di prodotto | Stampo |
Crimpatura | Crimpatura quadra |
Punto di crimpatura 1 | |
Sezione min. | 0,14 mm² |
Sezione max. | 1 mm² |
AWG min | 26 |
AWG max | 18 |
Punto di crimpatura 2 | |
Sezione max. | 1,5 mm² |
AWG max | 16 |
Punto di crimpatura 3 | |
Sezione max. | 2,5 mm² |
AWG max | 14 |
Punto di crimpatura 4 | |
Sezione max. | 4 mm² |
AWG max | 12 |
Connessione conduttori | |
Sezione metrica | 0,14 mm² ... 4 mm² |
Sezione AWG | 26 ... 12 |
Larghezza | 11 mm |
Altezza | 35 mm |
Lunghezza | 32 mm |
Colore | nero (RAL 9005) |
Materiale | Acciaio |
Codice articolo | 1324130 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | 33BNET |
Codice prodotto | BH313Y |
GTIN | 4063151613723 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 48.52 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 48.1 g |
Paese di origine | SE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 21043852 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001282 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 27111500 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile (nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
CK1,6-ED-0,37F AU - Contatto a crimpare 1266279
-
CK1,6-ED-0,37M AU - Contatto a crimpare 1266267
-
CK1,6-ED-0,37F AG - Contatto a crimpare 1266249
-
CK1,6-ED-0,37M AG - Contatto a crimpare 1266193
-
CK1,6-ED-0,50M AU - Contatto a crimpare 1266270
-
CK1,6-ED-0,50M AG - Contatto a crimpare 1266195
-
CK1,6-ED-0,50F AU - Contatto a crimpare 1266282
-
CK1,6-ED-0,50F AG - Contatto a crimpare 1266252
-
CK1,6-ED-0,75M AU - Contatto a crimpare 1266272
-
CK1,6-ED-0,75M AG - Contatto a crimpare 1266450
-
CK1,6-ED-0,75F AU - Contatto a crimpare 1266283
-
CK1,6-ED-0,75F AG - Contatto a crimpare 1266259
-
CK1,6-ED-1,00M AU - Contatto a crimpare 1266274
-
CK1,6-ED-1,00M AG - Contatto a crimpare 1266244
-
CK1,6-ED-1,00F AU - Contatto a crimpare 1266288
-
CK1,6-ED-1,00F AG - Contatto a crimpare 1266296
-
CK1,6-ED-1,50M AU - Contatto a crimpare 1266276
-
CK1,6-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1266245
-
CK1,6-ED-1,50F AU - Contatto a crimpare 1266290
-
CK1,6-ED-1,50F AG - Contatto a crimpare 1266263
-
CK2,5-ED-0,50F AU - Contatto a crimpare 1273564
-
CK2,5-ED-0,50M AG - Contatto a crimpare 1273667
-
CK2,5-ED-0,50M AU - Contatto a crimpare 1273601
-
CK2,5-ED-0,50F AG - Contatto a crimpare 1273612
-
CK2,5-ED-0,75F AG - Contatto a crimpare 1273611
-
CK2,5-ED-1,00M AU - Contatto a crimpare 1273582
-
CK2,5-ED-1,00M AG - Contatto a crimpare 1273665
-
CK2,5-ED-1,00F AU - Contatto a crimpare 1271379
-
CK2,5-ED-1,00F AG - Contatto a crimpare 1273610
-
CK2,5-ED-1,50M AU - Contatto a crimpare 1273581
-
CK2,5-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1273664
-
CK2,5-ED-1,50F AU - Contatto a crimpare 1271375
-
CK2,5-ED-1,50F AG - Contatto a crimpare 1273609
-
CK2,5-ED-2,50M AU - Contatto a crimpare 1273572
-
CK2,5-ED-2,50M AG - Contatto a crimpare 1273663
-
CK2,5-ED-2,50F AU - Contatto a crimpare 1271376
-
CK2,5-ED-2,50F AG - Contatto a crimpare 1273607
-
CK2,5-ED-4,00M AG - Contatto a crimpare 1273620
-
CK2,5-ED-4,00M AU - Contatto a crimpare 1273568
-
CK2,5-ED-4,00F AU - Contatto a crimpare 1271372
-
CK2,5-ED-4,00F AG - Contatto a crimpare 1273604
-
CK4,0-ED-1,50M AG - Contatto a crimpare 1274097
-
CK4,0-ED-1,50F AG - Contatto a crimpare 1274089
-
CK4,0-ED-2,50M AG - Contatto a crimpare 1274094
-
CK4,0-ED-2,50F AG - Contatto a crimpare 1274088
-
CK4,0-ED-4,00M AG - Contatto a crimpare 1274093
-
CK4,0-ED-4,00F AG - Contatto a crimpare 1274087
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Utensile di sbloccaggio 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Utensile di montaggio 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utensile di sbloccaggio 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utensile di sbloccaggio 1072064
I vantaggi
Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen