CK1,6-ED-1,00F AG
-
Contatto a crimpare
1266296
Contatto a crimpare, serie: HC-M-12, Femmina, tornito, diametro contatti: 1,6 mm, sezione di connessione: 0,75 mm2 ... 1 mm2, AWG 18...18 , materiale contatti: Lega di rame