CRIMPFOX-M TC 4/DIE
-
Stampo per crimpatura
1212075
Stampo, per Crimpfox-M, per contatti torniti 0,5 ... 4 mm2, imballato in custodie box affiancabili
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Stampo |
| Crimpatura | Crimpatura quadra |
| Caratteristica di prodotto | Per spine e contatti femmina torniti CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED... |
| Stazioni di stampaggio siglate | |
| Inserto sostitutivo per la pinza a crimpare universale CRIMPFOX-M | |
| Punto di crimpatura 1 | |
| Sezione min. | 0,5 mm² |
| Sezione max. | 1 mm² |
| AWG min | 20 |
| AWG max | 18 |
| Punto di crimpatura 2 | |
| Sezione max. | 1,5 mm² |
| AWG max | 16 |
| Punto di crimpatura 3 | |
| Sezione max. | 2,5 mm² |
| AWG max | 14 |
| Punto di crimpatura 4 | |
| Sezione max. | 4 mm² |
| AWG max | 12 |
| Connessione conduttori | |
| Sezione metrica | 0,5 mm² ... 4 mm² |
| Sezione AWG | 20 ... 12 |
| Larghezza | 75 mm |
| Altezza | 25,5 mm |
| Lunghezza | 114 mm |
| Colore | nero |
| Codice articolo | 1212075 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | 33BH30 |
| Codice prodotto | BH313Y |
| GTIN | 4046356452540 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 79.25 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 73.3 g |
| Numero tariffa doganale | 82033000 |
| Paese di origine | SE |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 27111500 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Non applicabile (nessuna attrezzatura elettrica ed elettronica) |
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
CK2,5-ED-4,00ST AU - Contatto a crimpare 1674794
-
CK2,5-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663682
-
CK2,5-ED-2,50BU AU - Contatto a crimpare 1674862
-
CK2,5-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663611
-
CK2,5-ED-2,50ST-S AG - Contatto a crimpare 1663873
-
CK2,5-ED-2,50ST AU - Contatto a crimpare 1674817
-
CK2,5-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663679
-
CK2,5-ED-1,50BU AU - Contatto a crimpare 1674820
-
CK2,5-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663608
-
CK2,5-ED-1,50ST-S AG - Contatto a crimpare 1663860
-
CK2,5-ED-1,50ST AU - Contatto a crimpare 1674778
-
CK2,5-ED-1,00BU AG - Contatto a crimpare 1663666
-
CK2,5-ED-1,00BU AU - Contatto a crimpare 1674833
-
CK2,5-ED-1,00ST AG - Contatto a crimpare 1663598
-
CK2,5-ED-1,00ST-S AG - Contatto a crimpare 1663857
-
CK2,5-ED-0,75BU AG - Contatto a crimpare 1663653
-
CK2,5-ED-0,75ST AG - Contatto a crimpare 1663585
-
CK2,5-ED-0,50BU AG - Contatto a crimpare 1663640
-
CK2,5-ED-0,5BU AU - Contatto a crimpare 1674859
-
CK2,5-ED-0,50ST AG - Contatto a crimpare 1663572
-
CK2,5-ED-0,50ST AU - Contatto a crimpare 1674804
-
CK2,5-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare 1663705
-
CK2,5-ED-4,00BU AU - Contatto a crimpare 1674846
-
CK4,0-ED-4,00BU AG - Contatto a crimpare 1663297
-
CK4,0-ED-4,00ST AG - Contatto a crimpare 1663255
-
CK4,0-ED-2,50BU AG - Contatto a crimpare 1663284
-
CK4,0-ED-2,50ST AG - Contatto a crimpare 1663242
-
CK4,0-ED-1,50BU AG - Contatto a crimpare 1663271
-
CK4,0-ED-1,50ST AG - Contatto a crimpare 1663239
-
UNIFOX RT-CK 1.6 - Utensile di sbloccaggio 1072069
-
UNIFOX MT-CK 1.6/2.5 - Utensile di montaggio 1089092
-
UNIFOX RT-CK 2.5 - Utensile di sbloccaggio 1072067
-
UNIFOX RT-CK 4.0 - Utensile di sbloccaggio 1072064
I vantaggi
Per connettori maschio e femmina torniti CK 2,5 ED..., CK 4,0 ED...
Stazioni di stampaggio siglate per lavorare in modo preciso le sezioni corrispondenti
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen