PSI-MODEM-SMS-REL/6 DI/4DO/AC
-
Sistema di segnalazione
2313513
Sistema di telecontrollo SMS e di segnalazione per il montaggio su guida EN. Apparecchi installati a incasso secondo DIN 43880. 6 ingressi digitali e 4 uscite relè. Tensione di alimentazione 240 V AC. Componenti della fornitura: relè SMS, antenna, software, cavo RS-232.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Rete radiomobile GSM: 850, 900, 1800 e 1900 MHz
Interfaccia di configurazione RS-232
Commutazione delle uscite per un tempo predefinito
Avviso via SMS in caso di modifica dello stato dell'ingresso
Interrogazione dello stato di tutti gli ingressi e uscite via SMS
Controllo remoto delle uscite via SMS-relè
Rubrica telefonica integrata per massimo 50 numeri di destinatari
Fino a 5 destinatari per messaggio SMS
Dispositivo installato a incasso secondo DIN 43880
Protezione mediante password
Segnalazione di allarme via SMS in caso di caduta di tensione
Semplice configurazione su PC anche senza conoscenze di programmazione
Impiego universale
Software di configurazione in dotazione e cavo di programmazione