TC MOBILE I/O X200 AC - Relè SMS
2903806
N. ELDAS®: 505615000

Relè SMS e modulo di segnalazione, monitoraggio valori digitali tramite rete radio mobile e uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS e GPRS (invio via e-mail, app), range di tensione di alimentazione 93 V .... 250 V AC.

Download gratuito disponibile. Downloads

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Avviso via SMS in caso di modifica dello stato dell'ingresso
Interrogazione dello stato di tutti gli ingressi e uscite via SMS
Controllo remoto delle uscite via SMS-relè
Segnalazione di allarme via SMS in caso di caduta di tensione
Rete radiomobile GSM: 850, 900, 1800 e 1900 MHz
Commutazione delle uscite per un tempo predefinito
Comunicazione via SMS ed e-mail
Configurazione via USB e browser web
Versione compatta anche per installazioni domestiche (4TE, DIN 43880)
Montaggio su guida di supporto o a parete