Il sistema di segnalazione compatto TC MOBILE I/O X200 rappresenta la serie successiva di relè SMS PSI-MODEM-SMS-RELAY/6ADI/4DO/DC - 2313520 e serve per monitorare valori analogici e digitali mediante la rete radiomobile e commutare uscite relè da remoto. Per la configurazione è sufficiente un collegamento USB a un computer e un browser web. Il dispositivo è dotato di numerose funzioni software utili, come ad esempio la diagnostica radiomobile, l'invio del registro via e-mail e diversi ruoli utente.
TC MOBILE I/O X200
-
Relè SMS
2903805
N. ELDAS®:
505615071
N. ELDAS®:
505615071
Relè SMS e modulo di segnalazione, monitoraggio di valori analogici e digitali tramite rete mobile e uscite relè commutabili a distanza, comunicazione via SMS e GPRS (invio via e-mail, app), range di tensione di alimentazione 10 V .... 60 V DC
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Limitazione dell'uso | |
| Indicazioni CCCex | In Cina non è consentito l'utilizzo nelle zone a potenziale rischio di esplosione. |
| MTTF | 692 Anni (Standard SN 29500, temperatura 25 °C, ciclo operativo 21%) |
| 338 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 34,25%) | |
| 134 Anni (Standard SN 29500, temperatura 40 °C, ciclo operativo 100%) |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 3,85 W |
| Tipo di rete | Rete mobile |
| Alimentazione | |
| Range tensione di alimentazione | 10 V DC ... 60 V DC |
| Corrente assorbita tipica | 50 mA (24 V DC) |
| Max. corrente assorbita | 80 mA |
| Digitale | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso digitale |
| Numero ingressi | 4 |
| Soglia di commutazione segnale "0" rispetto a UN | ≤ 0,3 |
| Soglia di commutazione segnale "1" rispetto a UN | ≥ 0,7 |
| Analogico | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso analogico |
| Numero ingressi | 2 |
| Segnale d'ingresso | Corrente o tensione |
| Risoluzione | 15 Bit |
| Impedenza d'ingresso | 600 kΩ (Ingressi di tensione) |
| 50 Ω (Ingressi di corrente) | |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V DC ... 60 V DC |
| Segnale d'ingresso, corrente | 0 mA ... 20 mA |
| 4 mA ... 20 mA (configurabile) | |
| Accuratezza | ± 0,1 % |
| Commutazione | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Numero uscite | 4 |
| Tipo di commutazione del contatto | Contatto in chiusura |
| Min. tensione commutabile | 5 V |
| Max. tensione commutabile | 60 V DC |
| 30 V AC | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| Potenza commutabile | 100 W (Power Source PS2, Pout ≤100 W) |
| Vita elettrica | 5000 cicli di manovre |
| Alimentazione | |
| Sezione del conduttore flessibile con capocorda senza collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile con capocorda montato e collare in plastica | 0,25 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sezione conduttore rigida | 0,20 mm² ... 2,50 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 6,50 mm |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm (5-7 lbs-in, morsetti a vite) |
| Server web | sì |
| Dati: USB 2.0 | |
| Collegamento | Mini USB tipo B, 5 poli |
| Lunghezza di trasmissione | ≤ 3 m (solo per configurazione e diagnostica) |
| Apparecchi radiotrasmittenti | |
| Descrizione dell'interfaccia | GSM / GPRS |
| Frequenza | 850 MHz (2 W (EGSM)) |
| 900 MHz (2 W (EGSM)) | |
| 1800 MHz (1 W (EGSM)) | |
| 1900 MHz (1 W (EGSM)) | |
| GPRS | Multislot Class 10 |
| Larghezza | 72 mm |
| Altezza | 90 mm |
| Profondità | 62 mm |
| Colore (Parte superiore custodia) | grigio chiaro (RAL 7035) |
| Colore (Base custodia) | nero (RAL 9005) |
| Materiale (Custodia) | Policarbonato |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (Solo modalità SMS, rispettare nel caso di collegamento dati il derating nella documentazione tecnica.) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | 2000 m |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 0 % ... 95 % |
| CE | |
| Certificato | Conformità CE |
| ATEX | |
| Siglatura | II 3 G Ex nA nC IIC T4 Gc X |
| Nota | Rispettare le note particolari relative all'installazione riportate nella documentazione! |
| Certificazione radio USA, FCC | |
| Nota | Part 15.107(a), 15.109(a) |
| Test dei gas tossici | |
| Siglatura | ISA-S71.04-1985 G3 Harsh Group A |
| Certificazione radio Europa | |
| Nota | RED 2014/53/EU |
| Compatibilità elettromagnetica | Conformità alla direttiva EMC 2014/30/EU |
| Scariche elettrostatiche | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-2 |
| Scariche elettrostatiche | |
| Scarica contatti | ± 6 kV |
| Scarica in aria | ± 8 kV |
| Scarica indiretta | ± 6 kV |
| Osservazioni | Criterio B |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-3 |
| Campi elettromagnetici ad alta frequenza | |
| Frequenza | 26 MHz ... 6 GHz |
| Intensità di campo | 10 V/m |
| Osservazioni | Criterio A |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-4 |
| Transitori veloci (Burst) | |
| Ingresso | ± 2 kV (Cavo di alimentazione non schermato) |
| Segnale | ± 2 kV (Cavo di segnale schermato) |
| ± 2 kV (Cavi I/O analogici, non schermati) | |
| Osservazioni | Criterio B |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-5 |
| Carico di corrente impulsiva (Surge) | |
| Ingresso | ± 0,5 kV (Cavo di alimentazione non schermato, simmetrico) |
| ± 0,5 kV (Cavo di alimentazione non schermato, asimmetrico) | |
| Segnale | ± 1 kV (Linea dati, asimmetrica) |
| Osservazioni | Criterio B |
| Influenza condotta | |
| Norme/Disposizioni | EN 61000-4-6 |
| Influenza condotta | |
| Frequenza | 0,15 MHz ... 80 MHz |
| Osservazioni | Criterio A |
| Tensione | 10 V |
| Emissione di disturbi | |
| Raggio di radiodisturbo secondo norma EN 55011 | Classe B campo di impiego Industria e ambiente domestico |
| Criteri | |
| Criterio A | Segnalazione di stato normale entro i limiti fissati. |
| Criterio B | Segnalazione di stato temporaneamente compromessa, corretta automaticamente dal dispositivo. |
| Norme/Disposizioni | EN 50360 |
| Norme/Disposizioni | EN 50121-4 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2903805 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNC423 |
| Codice prodotto | DNC423 |
| GTIN | 4046356768832 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 247.5 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 247.5 g |
| Numero tariffa doganale | 85176200 |
| Paese di origine | DE |
ETIM
| ETIM 8.0 | EC001604 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Avviso via SMS in caso di modifica dello stato dell'ingresso
Interrogazione dello stato di tutti gli ingressi e uscite via SMS
Controllo remoto delle uscite via SMS-relè
Segnalazione di allarme via SMS in caso di caduta di tensione
Rete radiomobile GSM: 850, 900, 1800 e 1900 MHz
Commutazione delle uscite per un tempo predefinito
Comunicazione via SMS ed e-mail
2 ingressi analogici
Configurazione via USB e browser web
Versione compatta anche per installazioni domestiche (4TE, DIN 43880)
Montaggio su guida di supporto o a parete
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen