CSMA-LAMBDA/4-2.0-BS-SET
-
Scaricatore di sovratensione
2800491
N. ELDAS®:
808400963
N. ELDAS®:
808400963
Adattatore con tecnologia Lambda/4 come protezione contro le sovratensioni per interfacce segnale coassiali. Connessione: Connettori SMA maschio-femmina
Dettagli prodotto
| Classe di prova IEC | C2 |
| C3 | |
| D1 | |
| Tipo | Spina intermedia |
| Numero di poli | 2 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Collegamento | Connettore SMA |
| Coppia di serraggio | 1 Nm |
| Connessione PE | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Coppia di serraggio | 1,5 Nm |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 84,8 mm |
| Altezza | 25 mm |
| Profondità | 81,5 mm |
| Colore | color nichel |
| Materiale custodia | HPb59-1 |
| Materiale superficie custodia | Cu-Sn-Zn |
| Materiale superficie contatti | Au |
| Materiale corpo isolante | PTFE |
| Materiale contatto a molla | QSn6.5-0.1 |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Shield/Earth Ground |
| Corrente nominale | 2 A (25 °C) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 6 kA |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-schermatura) | 6 kA |
| Corrente dispersa a impulsi Iimp (10/350) µs (conduttore-schermatura) | 1 kA |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 6 kA |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 1 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-schermatura) stat. | ≤ 1 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 5 V (C1 - 1 kV / 500 A) |
| ≤ 25 V (C2 - 10 kV / 5 kA) | |
| ≤ 15 V (6 kV / 3 kA) | |
| Attenuazione d’inserzione aE, asimm. | ≤ 1 dB (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| Frequenza | 0,8 GHz ... 2,25 GHz |
| Rapporto d'onde stazionarie VSWR in sistemi a 50 Ω | ≤ 1,20 (0,8 GHz ... 2,25 GHz) |
| ≤ 1,10 (1,7 GHz ... 2,1 GHz) | |
| Potenza HF consentita Pmax a VSWR=xx (sistema a 50 Ohm) | ≤ 110 W (VSWR = 1,0 / 40 °C) |
| ≤ 60 W (VSWR = 1,0 / 70 °C) | |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C2 - 10 kV / 5 kA |
| D1 - 1 kA | |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-schermatura) | C2 - 10 kV/5 kA |
| D1 - 1 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP55 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m (s.l.m.) |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2000 + A1:2008, modificato |
| Norme/disposizioni | EN 61643-21 |
| Nota | 2001 + A1:2009 |
| Tipo di montaggio | Adattatore specifico |
| Codice articolo | 2800491 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | CL3312 |
| Codice prodotto | CL3312 |
| GTIN | 4046356556149 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 393.2 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 300.45 g |
| Numero tariffa doganale | 85364900 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171504 |
| ECLASS-15.0 | 27171504 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 62a2c159-96f1-460f-ad6a-fe974b72a9e0 |
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen