EV-T2M3SE24-SET/CIRCONTROL - Presa di ricarica lato infrastruttura
1025434

CHARX connect, Tipo 2, 32 A , 480 V AC, Filo singolo collegato a un'estremità, lunghezza: 1,5 m, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, Montaggio sulla parete posteriore, con coperchio di protezione quadrato, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), Logo PHOENIX CONTACT, IEC 62196-2

Dettagli prodotto









I vantaggi

Spazio di montaggio ridotto e standard di tutte le prese di ricarica per infrastruttura di Phoenix Contact
Superficie argentata dei contatti di potenza e segnale
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
Bloccaggio integrato durante la carica