EV-T2SC - Coperchio di protezione
1405217
N. ELDAS®: 119076982

CHARX connect basic, Tipo 2, Coperchio di protezione, Gen 1, Accessori, squadrato, Montaggio anteriore, Filettatura M5, custodia: nero, con meccanismo a chiusura automatica, per il fissaggio alle prese di ricarica lato infrastruttura, Logo PHOENIX CONTACT impresso, IEC 62196-2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizzato grazie all'aggiunta del proprio logo
Protezione affidabile della vostra scatola di carico dalle intemperie e da atti vandalici