EV-T2M3S-E-LOCK12V - Bloccaggio
1624129

CHARX connect modular, Tipo 2, GB/T, Bloccaggio, Accessori, Filo singolo collegato a un'estremità, lunghezza: 0,5 m, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, per il fissaggio alle prese di ricarica lato infrastruttura, IEC 61851-1

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Bloccaggio integrato durante la carica
Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Spazio di montaggio standard univoco