EV-T2M3S-E-LOCK24V - Bloccaggio
1622317

CHARX connect modular, Tipo 2, GB/T, Bloccaggio, Accessori, lunghezza: 0,5 m, attuatore di bloccaggio: 24 V, 4 poli, con fili singoli, senza supporto, per il bloccaggio di prese di ricarica lato infrastruttura CHARX connect modular nello stato connesso, IEC 61851-1

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Bloccaggio integrato durante la carica
Sbloccaggio di emergenza manuale dell'attuatore di bloccaggio
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
Spazio di montaggio standard univoco