0,14 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda)
0,14 mm² ... 2,5 mm² (vale per conduttori flessibili con capocorda)
Sezione di collegamento AWG
26 ... 14
Dimensioni di montaggio
Larghezza della sezione di montaggio
24 mm
Lunghezza della sezione di montaggio
58 mm
Materiale Custodia
Pressofuso di alluminio, resistente all'acqua di mare
Classe di combustibilità a norma UL 94
V0
Materiale contatto
Lega di rame
Materiale superficie contatti
Ag
Materiale inserto portacontatti
PC
Materiale staffa di bloccaggio
PA
Diametro esterno conduttore
6 mm ... 12 mm
10 mm ... 12 mm (per UL 514 B)
Condizioni ambientali
Grado di protezione
IP66
IP67
Resistenza agli urti
IK08
Temperatura ambiente (esercizio)
-40 °C ... 100 °C
Codice articolo
1424456
Pezzi/conf.
1 Pezzi
Quantità di ordinazione minima
1 Pezzi
Codice vendita
AF7AFX
Codice prodotto
AF7AFX
GTIN
4055626372853
Peso per pezzo (confezione inclusa)
336.2 g
Peso per pezzo (confezione esclusa)
336.2 g
Numero tariffa doganale
85366900
Paese di origine
CN
ECLASS
ECLASS-13.0
27440113
ECLASS-15.0
27440113
ETIM
ETIM 9.0
EC002636
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
DNV
ID omologazione: TAE000037S
EU RoHS
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS
Sì
con eccezione delle deroghe, se note
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.