Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

HC-A10-I-PT-F - Inserto contatti
1585362

Inserto contatti, numero poli: 10+PE, dimensioni: D15, numero di connessioni per polo: 1, Femmina, Connessione Push-in, 250 V, 16 A, 0,14 mm2 ... 2,5 mm2

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Pratica installazione senza utensili, anche quando il dispositivo è installato, grazie alla tecnologia di connessione Push-in
Tempo di installazione minore rispetto ad altre tecnologie di connessione
Cablaggio veloce e senza sforzo, specialmente in spazi limitati
Possibilità di cablaggio automatizzato tramite robot
Cablaggio e utilizzo in totale sicurezza grazie all'attuatore con colorazione differente
Resistente agli urti e alle vibrazioni secondo la norma DIN EN 61373
Codifica rapida e a basso costo con profili in plastica