US-WMT (18X4) RD - Targhetta per cavi
0829294

Targhetta per cavi, Scheda, rosso, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 22 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 70, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 18 mm

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

La gamma UniSheet US-WMT... offre segnacavi per la siglatura di conduttori con gli anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni