US-WMT (15X4) YE
-
Targhetta per cavi
0828954
Targhetta per cavi, Scheda, giallo, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, diametro cavi: 0,6 ... 50 mm, tipo di montaggio: infilamento, Numero dei cartellini singoli: 84, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 15 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Segnaconduttori in bianco |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 84 |
Numero di cartellini per riga | 14 |
Larghezza | 4,3 mm |
Profondità | 0,5 mm |
Lunghezza | 15 mm |
Spessore materiale | 0,50 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 15 mm |
Altezza del campo di testo | 4 mm |
Colore | giallo (RAL 1018) |
Materiale | PVC |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Sostanze contenute | privo di silicone |
Diametro esterno conduttore | 0,6 mm ... 50 mm |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2013-06 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1):2011-07 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN 50018:2013-05 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Livello climatico | AHT 1,0 S |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN 60068-2-11:2000-02 |
Risultato | Prova superata |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 80 °C |
Condizioni di immagazzinamento consigliate | Umidità relativa 10 ... 30 °C / 40 ... 70 %. Si consiglia la conservazione all'interno dell'imballaggio originale fino al momento della lavorazione. |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 10 °C ... 30 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 40 % ... 70 % |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Tipo di montaggio | infilamento |
Codice articolo | 0828954 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | BG2219 |
Codice prodotto | BG2219 |
Pagina del catalogo | Pagina 212 (C-3-2019) |
GTIN | 4046356559805 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 11.93 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 11.8 g |
Numero tariffa doganale | 39204900 |
Paese di origine | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK PRIME 2.0 KIT - Stampante termica 1472413
-
BLUEMARK ID - Stampante 1003334
-
BLUEMARK ID COLOR - Stampante 1002329
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Nastro inchiostrato 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Nastro inchiostrato 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassetta di nastro colorato 0803374
-
TMP-RIBBON 110 BK 101 - Cassetta di nastro colorato 0803714
-
TMP-RIBBON 110 BU 100 - Cassetta di nastro colorato 0803378
-
TMP-RIBBON 110 GN 100 - Cassetta di nastro colorato 0803380
-
TMP-RIBBON 110 RD 100 - Cassetta di nastro colorato 0803377
-
TMP-RIBBON 110 WH 100 - Cassetta di nastro colorato 0803376
-
BM ID-CARTR. BK - Cartuccia colorata 1044345
-
BM ID-CARTR. CY - Cartuccia colorata 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartuccia colorata 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartuccia colorata 1044348
-
TMP-US-MAG1 - Caricatore 0803341
-
BM ID-ADAPTER PLATE-US - Caricatore 1044355
-
PAB-SK 15 - Portacartellini 1013287
-
PATG 0/15 - Portacartellini per conduttori 1013740
-
PATG 1/15 - Portacartellini per conduttori 1013025
-
PATG 2/15 - Portacartellini per conduttori 1013038
-
PATG 3/15 - Portacartellini per conduttori 1013041
-
PATG 4/15 - Portacartellini per conduttori 1013054
-
PATG 5/15 - Portacartellini per conduttori 1013067
-
PATG 6/15 - Portacartellini per conduttori 1013070
-
PATG 7/15 - Portacartellini per conduttori 1013083
-
PATG 8/15 - Portacartellini per conduttori 1013096
-
PATO 1/15 - Portacartellini per conduttori 1013119
-
PATO 2/15 - Portacartellini per conduttori 1013122
-
PATO 3/15 - Portacartellini per conduttori 1013135
-
PATO 4/15 - Portacartellini per conduttori 1013148
-
THERMOMARK CARD - Stampante termica 5146464
-
THERMOMARK PRIME - Stampante termica 5148888
-
BLUEMARK CLED - Stampante 5147999
-
THERMOMARK CARD-US-MAG1 - Caricatore 5146451
I vantaggi
La gamma UniSheet US-WMT... offre segnacavi per la siglatura di conduttori con gli anelli di siglatura del sistema PATG/PATO ...
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i cartellini UniSheet singolarmente secondo le vostre indicazioni
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen