UCT-WMT (12X4) OG
-
Segnaconduttori
0801441
Segnaconduttori, Scheda, arancione, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, diametro cavi: 0,6 ... 10 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 50, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Segnaconduttori in bianco |
Siglatura | |
Numero dei cartellini singoli | 50 |
Numero di cartellini per riga | 10 |
Tecnologia di siglatura | Trasferimento termico per superfici opache e schede |
Larghezza | 12 mm |
Altezza | 4,15 mm |
Profondità | 1,45 mm |
Campo di testo | |
Larghezza del campo di testo | 12 mm |
Altezza del campo di testo | 4 mm |
Colore | arancione (RAL 2003) |
Materiale | PC |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V0 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 3 |
Protezione antincendio per veicoli su rotaia (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 3 |
Sostanze contenute | senza silicone e alogenati |
Diametro esterno conduttore | 0,6 mm ... 10 mm |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
Risultato | Prova superata |
Controllo su sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici | |
Controllo della presenza di sostanze che ostacolano la bagnatura delle vernici (conformità LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
Risultato | Prova superata |
Test graffi per la determinazione della resistenza ai graffi | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 1518-1:2023 (in conformità) |
Applicazione | ≥ 5 N |
Risultato | Prova superata |
Test nastro adesivo | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 2409:2020-12 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Resistenza ai raggi UV | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (in conformità) |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Procedimento | Irraggiamento artificiale con la lampada ad arco di xeno |
Stabilità termica | |
Specifica di prova | ANSI/UL 969-2018:03 (in conformità) |
Durata della prova | 240 h |
Rating 100 °C (121 °C) | Prova superata |
Resistenza allo strofinamento delle scritte | |
Specifica di prova | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (in parti) | |
Isopropanolo [CAS No. 67-63-0] |
Prova superata |
n-esano [CAS No. 110-54-3] |
Prova superata |
Acqua + benzina per smacchiare [CAS No. 64742-82-1] |
Prova superata |
Idrossido di sodio 0,1 mol/l [CAS No. 1310-73-2] |
Prova superata |
Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prova superata |
Resistenza ad agenti chimici, oli e carburanti | |
Specifica di prova | ISO 175:2010 (in conformità) |
Durata della prova | 168 h |
Acqua salmastra (350 g/l) [CAS No. - ] |
Prova superata |
Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prova superata |
IRM 901 | Prova superata |
IRM 902 | Prova superata |
IRM 903 | Prova superata |
Prova in condizioni climatiche variabili dell'acqua di condensa con atmosfera con anidride solforosa | |
Specifica di prova | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
Risultato | Prova superata |
Procedimento | Metodo B |
Cicli | 2 |
Prova in nebbia salina | |
Specifica di prova | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
Risultato | Prova superata |
Durata della prova | 96 h |
Condizioni ambientali | |
Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 100 °C |
Temperatura ambiente consigliata (stoccaggio/trasporto) | 23 °C |
Umidità dell'aria consigliata (stoccaggio/trasporto) | 50 % (Si consiglia di conservare in un luogo asciutto e buio all'interno dell'imballaggio originale) |
Capacità di conservazione | 2 anni |
Resistenza allo strofinamento | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
Norme | |
Norme/Disposizioni | EN 45545-2 |
Tipo di montaggio | inserire |
Codice articolo | 0801441 |
Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
Codice vendita | BG2218 |
Codice prodotto | BG2218 |
Pagina del catalogo | Pagina 214 (C-3-2017) |
GTIN | 4046356678353 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 10.65 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 10.65 g |
Numero tariffa doganale | 39269000 |
Paese di origine | PL |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27281106 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001288 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39131700 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
EF3.0 Cambiamento climatico | |
CO2e kg | 0.085 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
-
THERMOMARK CARD 2.0 - Stampante termica 1085267
-
THERMOMARK PRIME 2.0 KIT - Stampante termica 1472413
-
BLUEMARK ID COLOR - Stampante 1002329
-
TOPMARK NEO - Siglatura laser 1012015
-
THERMOMARK-RIBBON 110/50-TC - Nastro inchiostrato 0801384
-
THERMOMARK-RIBBON 110-TC - Nastro inchiostrato 0801371
-
TMP-RIBBON 110 BK 100 - Cassetta di nastro colorato 0803374
-
BM E.CARD-CARTR. BK 101 - Cartuccia colorata 1569770
-
BM E.CARD-CARTR. CL 101 - Cartuccia colorata 1569984
-
BM E.CARD-CLEANING CARTR. 100 - Cartuccia di pulizia 1569768
-
BM ID-CARTR. CY - Cartuccia colorata 1044346
-
BM ID-CARTR. MA - Cartuccia colorata 1044347
-
BM ID-CARTR. YE - Cartuccia colorata 1044348
-
BLUEMARK CLED-FLUID-CARTR. - Cartuccia colorata 5146662
-
TMP-UCT-MAG7 - Caricatore 0803349
-
BM ID-MAG20 - Caricatore 1044356
-
BM ID-MAG40 - Caricatore 1044357
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-A - Caricatore 0803141
-
TOPMARK LASER-MAG UCT-M - Caricatore 0803143
-
PATG 0/12 - Portacartellini per conduttori 0827076
-
PATG 1/12 - Portacartellini per conduttori 0827077
-
PATG 2/12 - Portacartellini per conduttori 0827078
-
PATG 3/12 - Portacartellini per conduttori 0827079
-
PATG 4/12 - Portacartellini per conduttori 0827080
-
PATG HF 1/12 - Portacartellini per conduttori 1014045
-
PATG HF 2/12 - Portacartellini per conduttori 1014051
-
PATG HF 3/12 - Portacartellini per conduttori 1014057
-
PATG HF 4/12 - Portacartellini per conduttori 1014063
-
PATO 1/10 - Portacartellini per conduttori 1013876
-
PATO 2/10 - Portacartellini per conduttori 1013889
-
THERMOMARK CARD - Stampante termica 5146464
-
TOPMARK LASER DE CH - Siglatura laser 0803285
-
THERMOMARK CARD-UCT-MAG7 - Caricatore 0801734
-
BLUEMARK ID - Stampante 1003334
-
BLUEMARK CLED - Stampante 5147999
I vantaggi
La gamma UniCard UCT-WMT ... offre cartellini per la siglatura di conduttori con anelli di siglatura del sistema PATG (HF) ... /PATO ...
I codificatori sotto forma di schede monopezzo sono semplici, precisi e rapidi da siglare con i marcatori
Le schede offrono spazio aggiuntivo per informazioni di progetto e testi funzionali che possono essere d'aiuto in fase di montaggio
Le strisce di siglatura da più pezzi possono essere facilmente montate e, se necessario, separate
Servizio di siglatura: Phoenix Contact sigla tutti i codificatori UniCard singolarmente in base alle vostre indicazioni
Cercato frequentemente
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen