VAL-MS 230/3+1-PT
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
1248961
N. ELDAS®:
808413033
N. ELDAS®:
808413033
Scaricatore di sovratensione costituito da elemento base con tecnologia di connessione Push-in e spine estraibili, per montaggio su NS 35/7,5. Tensione nominale: 230 V AC, circuito 3+1
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Tecnologia di connessione Push-in per una facile installazione e una tecnologia di connessione uniforme in tutto il quadro elettrico
Consente di risparmiare tempo durante il cablaggio perché non è necessario controllare la coppia di serraggio consigliata
Risparmio di materiale di installazione aggiuntivo grazie al cablaggio passante