VAL-MS 230 P - Spina di protezione contro le sovratensioni tipo 2
1256118

Spina di protezione contro la sovratensione tipo 2 con varistore di potenza per elemento base VAL-MS-PT, con controllo termico, segnalazione ottica di guasto. Esecuzione: 230 V AC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Ampio campo di impiego con molteplici tensioni nominali
Elevata modularità per soluzioni individuali per applicazioni di ogni tipo