F-MS 12
-
Scaricatori di sovratensioni tipo 2
2817987
Scaricatore di sovratensioni tipo 2, costituito da elemento base e spina di sicurezza con spinterometro a corrente cumulativa N-PE, per montaggio su NS 35/7,5. Larghezza custodia: 17,5 mm (1TE)
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Qualità sperimentata milioni di volte in differenti applicazioni
Installazione veloce con ponticelli standard grazie alla larghezza di installazione standard di settore di 1 UD
Prova e misurazione dell'isolamento semplificate grazie ai moduli di protezione a innesto
Ampio campo di impiego con molteplici tensioni nominali
Elevata modularità per soluzioni individuali per applicazioni di ogni tipo