Il relè statico trifase modulare con funzione di inversione e monitoraggio della corrente presenta le seguenti funzioni: - Rotazione in senso orario - Rotazione in senso antiorario - Protezione da sovraccarico del motore - ARRESTO DI EMERGENZA fino al Performance Level PLe (con certificazione TÜV) Quando si utilizza l'adattatore T-BUS (cod. art.: 2203861) ci sono ulteriori vantaggi: - Spegnimento per ARRESTO DI EMERGENZA del segnale Enable anche attraverso il connettore bus per guide di montaggio, ad es. tramite un relè di sicurezza (PSR MC38...) - Alimentazione tramite il connettore bus per guide DIN anche attraverso un sistema di alimentazione di corrente (ad es. QUINT4-SYS...) oppure un connettore per circuiti integrati IMC 1,5/ 5-ST-3,81, cod. art..: 1857919 - Il relè opzionale (ad es. EM-2RSC/21AU-R/L-P, cod. art.: 2908701) fornisce ulteriori informazioni Mediante i morsetti sull' ELR-DC e alla connessione diretta del carico vengono ridotti al minimo i costi di cablaggio.
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P
-
Motorstarter ibridi
2908697
N. ELDAS®:
501932500
N. ELDAS®:
501932500
Motorstarter ibrido come alternativa al classico contattore di inversione. Inverte i motori 3~ AC fino a 9 A, incl. protezione al motore e ARRESTO DI EMERGENZA fino a SIL 3 / PL e. Possibile disinserimento del gruppo, alimentazione ed espansione del relè tramite connettore bus per guide DIN.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Motorstarter ibridi |
| Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
| Funzionamento | 100 % ED |
| Numero fasi | 3 |
| Tipologia del relè statico | Starter d'inversione |
| Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
| Frequenza di commutazione | ≤ 2 Hz (in funzione del carico) |
| Potenza dissipata massima | 7 W |
| Potenza dissipata minima | 0,88 W |
| Tipo di assegnazione | 1 |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC |
| Range di tensione alimentazione di comando | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | 60 mA |
| Circuito di protezione | Prot. contro le sovratensioni |
| Prot. contro inversione polarità; Diodo di protezione contro l'inversione di polarità in parallelo | |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Tensione di isolamento nominale | 550 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario verso il circuito principale | Separazione sicura (IEC 60947-1) |
| Caratteristiche di isolamento tra la tensione di ingresso di comando, la tensione di alimentazione di comando e il circuito ausiliario | Separazione sicura (IEC 60947-1) con circuito ausiliario ≤ 300 V AC |
| Disattivazione rapida | |
| Soglia di eccitazione | > 60 A |
| Tempo di risposta | < 0,5 s |
| Controllo | |
| Denominazione ingresso | Ingresso di controllo destra / sinistra e ingresso Enable |
| Nota | L'ingresso Enable è compatibili con i segnali con blanking (segnali di uscita per semiconduttori con impulso di prova di 3 ms di durata), Gli impulsi di unblanking di max. 4 ms vengono tollerati senza che venga compromessa la funzione di sicurezza. |
| Tensione di lavoro di dimensionamento UC | 24 V DC |
| Intervallo di tensione di attivazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di lavoro di dimensionamento IC | 7 mA |
| Soglia di commutazione | 9,6 V (Segnale "0") |
| 19,2 V (Segnale "1") | |
| Livello di commutazione | < 5 V DC (per ARRESTO DI EMERGENZA) |
| Tempo di disinserzione tipico | < 30 ms |
| Circuito di protezione | Prot. contro inversione polarità |
| Uscita AC | |
| Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 500 V AC |
| Range tensione di esercizio | 42 V AC ... 550 V AC |
| Corrente di esercizio Ie | 9 A (AC-51) |
| 7 A (AC-53a) | |
| Frequenza di rete | 50/60 Hz |
| Range della corrente di carico | 1,5 A ... 9 A |
| Curva d'intervento a norma IEC 60947-4-2 | Class 10 (≤ 3 A) |
| Class 10A (> 3 A) | |
| Tempo di raffreddamento | 20 min (per Reset Auto) |
| Corrente di dispersione | 0 mA |
| Uscita di allarme | |
| Nota | Messaggio di risposta: contatto di scambio a potenziale zero, contatto di segnale |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Capacità di interruzione IEC 60947-5-1 | 2 A (24 V (DC13)) |
| Circuito di comando | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Segnalazione stato | LED (giallo) |
| Indicazione tensione di esercizio | LED verde |
| Segnalazione di errore | LED rosso |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 107 mm |
| Profondità | 114 mm |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 (Custodia) | V0 (Custodia) |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| Omologazione UL | |
| Certificato | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | ≤ 3 |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
| Siglatura | 2 |
| Nota | Protezione motore |
| Performance Level (ISO 13849) | |
| Siglatura | ≤ e |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| categoria (ISO 13849) | |
| Siglatura | ≤ 3 |
| Nota | Disinserimento sicuro |
| Dati UL | |
| SCCR | 100 kA (480 V AC (fusibile 30 A classe CC / 30 A classe J (High-Fault))) |
| 5 kA (480 V AC (fusibile 20 A RK5 (Standard-Fault))) | |
| FLA | 7,6 A (480 V AC) |
| Group installation | 20 A (class RK5, SCCR 5kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max. solid and stranded) |
| 30 A (class CC or J, SCCR 100kA (480 V AC), #24 - 14 AWG max, solid and stranded) | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Horsepower ratings | 2 hp (208 V AC) |
| 2 hp (230 V AC) | |
| 2 hp (240 V AC) | |
| 5 hp (480 V AC) | |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Norme / Disposizioni | |
| Norme/Disposizioni | EN 60947-1 |
| EN 60947-4-2 | |
| EN ISO 13849 | |
| IEC 62061 | |
| IEC 61508 | |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile, per la distanza vedere derating |
| Posizione di installazione | verticale (guida di montaggio orizzontale, avviamento motore sotto) |
| Codice articolo | 2908697 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7414 |
| Codice prodotto | DK7414 |
| GTIN | 4055626323114 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 329.7 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 306 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27370905 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001037 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 25173900 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | bc9aa0d6-8058-458a-b967-da7a59baee85 |
Prodotti compatibili
-
-
BRIDGE- 3 - Ponticello 2900747
-
BRIDGE- 4 - Ponticello 2900748
-
BRIDGE- 5 - Ponticello 2900749
-
BRIDGE- 6 - Ponticello 2900750
-
BRIDGE- 7 - Ponticello 2900751
-
BRIDGE- 8 - Ponticello 2900752
-
BRIDGE- 9 - Ponticello 2900753
-
BRIDGE-10 - Ponticello 2900754
-
BRIDGE- 2-1M - Ponticello 2901542
-
BRIDGE- 3-1M - Ponticello 2901655
-
BRIDGE- 4-1M - Ponticello 2901658
-
BRIDGE- 5-1M - Ponticello 2901544
-
BRIDGE- 6-1M - Ponticello 2901649
-
BRIDGE- 2-3M - Ponticello 2901543
-
BRIDGE- 3-3M - Ponticello 2901656
-
BRIDGE- 4-3M - Ponticello 2901659
-
BRIDGE- 5-3M - Ponticello 2901545
-
BRIDGE- 6-3M - Ponticello 2901697
-
BRIDGE- 7-3M - Ponticello 2901698
-
BRIDGE- 8-3M - Ponticello 2901700
-
BRIDGE- 9-3M - Ponticello 2901701
-
BRIDGE-10-3M - Ponticello 2901702
-
BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Ponticello 2909897
-
BRIDGE- 3- 2M/0,3M - Ponticello 2909898
-
BRIDGE- 4- 2M/0,3M - Ponticello 2909899
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
EM-2RSC/21AU-R/L-P - Modulo di espansione 2908701
-
EM-2RPT/21AU-R/L-P - Modulo di espansione 2909573
-
ELR-TBUS-22,5-P - Connettore bus per guide DIN 2908702
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-SC - Moduli di sicurezza 1009831
-
PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI - Moduli di sicurezza 1009832
-
PSR-TBUS - Connettore bus per guide DIN 2890425
-
PSR-TBUS - 1PCS - Connettore bus per guide DIN 1326060
-
MC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1803604
-
IMC 1,5/ 5-ST-3,81 - Connettore per circuiti stampati 1857919
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen