PSR-MC38-2NO-1DO-24DC-PI
-
Moduli di sicurezza
1009832
Relè di sicurezza per controllo arresti d'emergenza, finecorsa ripari e griglia luminosa fino a SIL 3, cat. 4, PL e, funzionamento a 1 o 2 canali, automatico o manuale, avvio sorvegliato, 2 contatti di sicurezza, 1 uscita di segnalazione, interfaccia TBUS, US = 24 V DC, morsetto Push-in a innesto
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Nota per l'utilizzo | |
| Nota per l'utilizzo | Solo per l'uso industriale |
| Tipo di prodotto | Relè di sicurezza |
| Famiglia di prodotti | PSRmini |
| Applicazione | Arresto d'emergenza |
| Finecorsa ripari | |
| Barriera fotoelettrica | |
| Interruttore magnetico | |
| Transponder | |
| Comando | a 1 e 2 canali |
| Tipo di relè | Relè elettromagnetico con contatti a guida forzata secondo IEC/EN 61810-3 |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tempi | |
| Tempo di eccitazione tipica | 30 ms (avvio sorvegliato, manuale) |
| 200 ms (start automatico) | |
| Tip. tempo di eccitazione con Us | 200 ms (comando mediante A1) |
| Tempo di diseccitazione tipico | 25 ms (con comando mediante i circuiti sensore) |
| 60 ms (comando mediante A1) | |
| Tempo di riavvio | < 1 s (Tempo di boot) |
| Tempo di ripristino | < 500 ms |
| Potenza dissipata massima in condizioni nominali | 16,6 W (con US = 26,4 V, IL² = 72 A²) |
| Rapporto ciclo di esercizio | 100 % ED |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento / isolamento | Vedere la scheda tecnica, capitolo "Coordinazione di isolamento". |
| Alimentazione | |
| Denominazione | A1/A2 |
| Tensione di alimentazione del circuito di comando di dimensionamento US | 24 V DC -15 % / +10 % (protezione esterna) |
| Corrente di alimentazione, di comando, di dimensionamento IS | tip. 75 mA |
| Assorbimento di potenza a US | tip. 1,8 W |
| Corrente istantanea | < 4 A (Δt = 3 ms con Us) |
| Tempo filtro | 20 ms (su A1 in presenza di interruzioni di tensione con Us) |
| Circuito di protezione | Protezione da inversione di polarità seriale |
| Diodo soppressore | |
| Digitale: Circuito sensori (S10, S12, S13, S22) | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingressi sensori protetti |
| Numero ingressi | 4 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente istantanea | < 40 mA (tip. US a S10) |
| < 300 mA (tip. US a S12, Δt = 150 ms) | |
| < 3 mA (tip. US a S13) | |
| > -300 mA (tip. con US a S22, Δt = 150 ms) | |
| Tempo filtro | 2 ms (a S10, S12, S13; larghezza degli impulsi per impulsi di prova bassi) |
| 1 s (a S10, S12, S13; velocità degli impulsi per impulsi di prova bassi) | |
| Non sono ammessi impulsi di prova chiari / impulsi di prova elevati. | |
| Contemporaneità | ∞ |
| Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | 40 mA (tip. US a S10) |
| 45 mA (tip. US a S12) | |
| 3 mA (tip. US a S13) | |
| -35 mA (tip. con US a S22, Δt = 150 ms) | |
| Digitale: Circuito di avvio (Y1, S34, S35) | |
| Descrizione dell'ingresso | non orientato alla sicurezza |
| Numero ingressi | 3 |
| Range d'ingresso segnale "1" | 20,4 V DC ... 26,4 V DC |
| Corrente istantanea | < 60 mA (tip. US a Y1, Δt = 150 ms) |
| < 270 mA (tip. US a S34, Δt = 15 ms) | |
| < 80 mA (tip. US a S35, Δt = 25 ms) | |
| Tempo filtro | Non sono ammessi impulsi di prova scuri / impulsi di prova bassi. Non sono ammessi impulsi di prova chiari / impulsi di prova elevati. |
| Resistenza max. consentita del cavo | 50 Ω |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Corrente assorbita | tip. 10 mA (tip. US a Y1) |
| tip. 34 µA (tip. US a S35) | |
| Relè: Contatto di sicurezza (13/14, 23/24) | |
| Descrizione dell'uscita | Contatto aperto a riposo di sicurezza |
| ciascuno 2 NO in serie, istantaneo, a potenziale zero | |
| Numero uscite | 2 (non ritardato) |
| Tipo di commutazione del contatto | 2 contatti di sicurezza |
| Materiale dei contatti | AgSnO2 |
| Tensione di commutazione | min. 10 V AC/DC |
| max. 250 V AC/DC (Tenere conto della curva di carico) | |
| Potenza commutabile | min. 100 mW |
| Corrente istantanea | min. 10 mA |
| max. 6 A | |
| Potere di rottura | 5 A (24 V (DC13)) |
| 5 A (250 V (AC15)) | |
| Corrente permanente limite | 6 A |
| arit. Corrente totale | 72 A2 (tenere conto del derating) |
| Frequenza di commutazione | max. 0,5 Hz |
| Vita meccanica | 10x 106 cicli di manovre |
| Fusibile d'uscita | 10 A gL/gG |
| 4 A gL/gG (per applicazioni Low Demand) | |
| Segnalare: Y30 | |
| Descrizione dell'uscita | PNP |
| non orientato alla sicurezza | |
| Numero uscite | 1 |
| Tensione | ca. 23,9 V DC (Us - 0,1 V) |
| Corrente | max. 100 mA |
| Max. corrente d'inserzione | 500 mA (Δt = 1 ms con Us) |
| Circuito di protezione | Diodo soppressore |
| Tecnologia di connessione | |
| a innesto | sì |
| Connessione conduttori | |
| Collegamento | Connessione Push-in |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Lunghezza del tratto da spelare | 10 mm |
| Segnalazione stato | 4 x LED (verdi) |
| Indicazione tensione di esercizio | 1 x LED (verde) |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 117,5 mm |
| Profondità | 114,5 mm |
| Colore (Custodia) | giallo (RAL 1018) |
| Materiale custodia | PA |
| Dati tecnici di sicurezza | |
| Categoria di arresto (EN 60204-1) | 0 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN ISO 13849 | |
| Performance Level (PL) | e |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - High-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: IEC 61508 - Low-Demand | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Dati tecnici di sicurezza: EN IEC 62061 | |
| Safety Integrity Level (SIL) | 3 |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protez. luogo di installazione min. | IP54 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -20 °C ... 55 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 70 °C |
| Altezza | ≤ 2000 m (su NN) |
| Max. umidità dell'aria. consentita (stoccaggio/trasporto) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Umidità dell'aria massima consentita (funzionamento) | 75 % (nella media, talvolta 85%, nessuna condensa) |
| Urti | 15g |
| Vibrazioni (funzionamento) | 10 Hz ... 150 Hz, 2g |
| CE | |
| Siglatura | Conformità CE |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | vedere curva derating |
| Posizione di installazione | verticale o orizzontale |
| Codice articolo | 1009832 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DNA181 |
| Codice prodotto | DNA181 |
| GTIN | 4055626482712 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 192.3 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 170.7 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 | 27371819 |
| ECLASS-15.0 ASSET | 27250101 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001449 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122200 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 1e4df946-7ee5-4c2b-a4eb-460a3b26a1ed |
| EF3.1 Cambiamento climatico | |
| CO2e kg | 4.939 kg CO2e |
Prodotti compatibili
-
PSR-TBUS - Connettore bus per guide DIN 2890425
-
ME 17,5 TBUS 1,5/ 5-ST-3,81 GN - Connettore bus per guide DIN 2709561
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Alimentatore 2904614
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2909556
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2909554
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2909569
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2909570
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2909568
-
ELR-TBUS-22,5-P - Connettore bus per guide DIN 2203861
-
PSR-TBUS - 1PCS - Connettore bus per guide DIN 1326060
-
CRIMPFOX 6 - Pinza a crimpare 1212034
I vantaggi
Fino alla cat. 4/PL e secondo ISO 13849-1, SIL 3 secondo EN IEC 62061, SIL 3 secondo IEC 61508
Comando a 1 e 2 canali
2 contatti di sicurezza, 1 uscita di segnalazione digitale
Per controllo arresto d'emergenza e finecorsa ripari e per la valutazione delle barriere fotoelettriche
Interfaccia TBUS per il collegamento degli avviatori motore ibridi CONTACTRON e degli alimentatori MINI POWER
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen