BRIDGE- 2- 2M/0,3M - Ponticello
2909897
N. ELDAS®: 543991810

Ponticello a doppino trifase per 2 moduli della gamma CONTACTRON con connessione a vite e larghezza custodia di 22,5 mm, lunghezza cavo tra i moduli: 0,3 m, cavo di collegamento: 2 m

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Ponticellamento da 2 a 10 moduli con distanza massima di 22,5 mm
Notevole risparmio di cablaggio
Fino a 575 V AC / 3 x 25 A