EM-2RSC/21AU-R/L-P
-
Modulo di espansione
2908701
Modulo di estensione relè per relè statici trifase ELR-....-P, risposta in senso orario e antiorario con segnale di controllo applicato, connessione a vite, connettore bus su guida DIN a
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CONTACTRON |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 4 kV |
| Grado d'inquinamento | 2 |
| Tipo di commutazione del contatto | 1 contatto di scambio |
| Tens. di esercizio di dimensionam. Ue | 24 V DC |
| 230 V AC | |
| Capacità di interruzione IEC 60947-5-1 | 3 A (230 V, AC15) |
| 2 A (24 V (DC13)) |
| Circuito di carico | |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Lunghezza del tratto da spelare | 8 mm |
| Filettatura | M3 |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore AWG | 24 ... 14 |
| Coppia di serraggio | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| 5 lbf-in. ... 7 lbf-in. | |
| Sistema INTERFACE | |
| Collegamento | Connettore bus per guide DIN |
| Numero collegamenti | 1 |
| Numero di poli | 5 |
| Larghezza | 22,5 mm |
| Altezza | 106,6 mm |
| Profondità | 113,7 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 70 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| UKCA | |
| Certificato | Conformità UKCA |
| Omologazione UL | |
| Certificato | NLDX.E228652 |
| NRNT.E172140 | |
| Dati UL | |
| Category code | NLDX / NRNT |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
| Norme/Disposizioni | IEC 60947-5-1 |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Nota per il montaggio | affiancabile senza distanza |
| Posizione di installazione | Verticale (guida di supporto orizzontale) |
| Codice articolo | 2908701 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DK7485 |
| Codice prodotto | DK7485 |
| GTIN | 4055626323183 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 164.22 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 182.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85364100 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371601 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001437 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 9d4334fb-310f-44a7-9c6c-7a884dcb7077 |
Prodotti compatibili
-
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P02 - Motorstarter ibridi 1160740
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2908693
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2908694
-
ELR H5-I-SC- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2908695
-
ELR H3-I-SC- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2908696
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2908697
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2908698
-
ELR H5-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2908699
-
ELR H3-IS-SC- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2908700
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2909554
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2909555
-
ELR H5-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2909556
-
ELR H3-IES-PT- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2909557
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2909560
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2909561
-
ELR H5-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2909562
-
ELR H3-I-PT- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2909563
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2909567
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-9-P - Motorstarter ibridi 2909568
-
ELR H5-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2909569
-
ELR H3-IS-PT- 24DC/500AC-3-P - Motorstarter ibridi 2909570
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen