Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 5 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A
Relè singoli e accessori
Con i nostri relè singoli a innesto e l'ampia gamma di accessori, rimarrete sempre flessibili. La sostituzione semplice e rapida dei relè garantisce un'elevata disponibilità dell'impianto nella vostra applicazione. Dal materiale di siglatura adatto, ai sistemi di distribuzione del potenziale, ai moduli temporizzati multifunzionali, offriamo un'ampia gamma di accessori per il vostro sistema a relè.
Relè Octal a innesto con contatti di potenza, 3 contatti di scambio, tasto di prova, diodo di smorzamento, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione di ingresso: 12 V DC
Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 48 V DC
Relè industriale a innesto nell'esecuzione base con contatti di potenza, 2 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, diodo di smorzamento, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione d’ingresso: 12 V DC
Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, diodo di smorzamento, segnalazione meccanica di stato, polarità A1+, A2-, tensione bobina: 125 V DC
Ponticello passante passivo, innestabile al posto di relè o relè a stato solido, per ponticellare il punto di connessione A1 e 14
Relè in miniatura ad innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, tasto di prova, segnalazione meccanica di stato, polarità: bipolare, tensione d’ingresso: 24 V DC
Relè a prestazioni elevate a innesto con contatti di potenza, 3 contatti in chiusura, tensione bobina: 230 V AC
Adattatore a innesto per fusibile per l'uso su un morsetto base PLC di 6,2 mm. Per fusibili di 5 x 20 mm. Tensione di esercizio: 120 ... 230 V AC/DC. Con LED per la segnalazione di guasto fusibile.
Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto Wolfram anticipato per correnti di inserzione elevate fino a 800 A di picco, 1 contatto di chiusura, tensione di ingresso: 12 V DC
I vantaggi
- Elevata disponibilità dell'impianto grazie a relè facilmente sostituibili
- Risparmia tempo durante il cablaggio grazie alla nostra vasta gamma di accessori e di soluzioni di cablaggio Plug and Play
- Montaggio efficiente grazie agli utili sistemi di distribuzione del potenziale, come i ponticelli a innesto, per il tuo sistema a relè
- Etichettatura chiara con materiale di siglatura adeguato
Relè ausiliari per il comando e la commutazione nei settori con requisiti di sicurezza elevati
I relè ausiliari sono particolarmente adatti per l'utilizzo negli impianti di comando e di monitoraggio. Garanzia di un isolamento galvanico tra circuito ausiliario e circuito di comando. Contemporaneamente, i relè ausiliari mostrano un consumo energetico ridotto nonostante l'elevata potenza di commutazione. Questo li rende ideali, ad esempio, per l'uso nelle stazioni di trasformazione.
Il relè di ancoraggio assiale attiva contemporaneamente tutti i contatti senza attivazione intermedia di leve. I relè ausiliari a innesto sono montati in modo rapido e sicuro sul modulo base corrispondente.
I vantaggi con i nostri relè ausiliari:
- Funzionamento affidabile e di lunga durata grazie all'elevata capacità di commutazione
- Installazione a ingombro ridotto grazie al design compatto
- Messa in servizio semplificata tramite connettori preconfezionati