PLC-FA-I-5X20-120-230UC
-
Adattatore per fusibili
1186508
Adattatore a innesto per fusibile per l'uso su un morsetto base PLC di 6,2 mm. Per fusibili di 5 x 20 mm. Tensione di esercizio: 120 ... 230 V AC/DC. Con LED per la segnalazione di guasto fusibile.
Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti.
Accessori necessari
Dettagli prodotto
| Nota per il funzionamento | In caso di fusibile difettoso, il circuito elettrico è da considerarsi sotto tensione. Assorbimento di corrente in caso di fusibile difettoso. |
| Famiglia di prodotti | PLC-INTERFACE |
| Applicazione | Adattatore |
| Caratteristiche di isolamento: Distanze in aria e superficiali all'interno di un circuito | |
| isolamento | Separazione sicura, isolamento rinforzato |
| Categoria di sovratensione | III |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Corrente assorbita | 0,4 mA ... 1,3 mA (Spia luminosa) |
| Fusibile | G / 5 x 20 |
| Distanze in aria e superficiali all'interno di un circuito | |
| Tensione di isolamento nominale | 250 V AC |
| Tensione impulsiva di dimensionamento | 6 kV |
| Alimentazione | |
| Corrente assorbita | 0,4 mA ... 1,3 mA (Spia luminosa) |
| Larghezza | 6,2 mm |
| Altezza | 80 mm |
| Profondità | 130 mm |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Grado di protezione (Luogo di installazione) | IP54 (Luogo di installazione) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 85 °C (tenere conto del derating) |
| Temperatura ambiente (esercizio) (UL (Haz. Loc.)) | -40 °C ... 70 °C (1 A) |
| -40 °C ... 60 °C (2 A) | |
| -40 °C ... 50 °C (3 A) | |
| -40 °C ... 40 °C (6 A) | |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 85 °C |
| Posizione elevata | ≤ 2000 m |
| UL, USA / Canada | |
| Siglatura | Class I, Zone 2, AEx ec IIC T4 |
| Class I, Zone 2, Ex ec IIC Gc T4 X | |
| Distanze in aria e superficiali all'interno di un circuito | |
| Norme/Disposizioni | DIN EN 50178 |
| Posizione di installazione | a scelta |
| Codice articolo | 1186508 |
| Pezzi/conf. | 10 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 10 Pezzi |
| Codice vendita | DK62Z4 |
| Codice prodotto | DK62Z4 |
| GTIN | 4063151228309 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 12.82 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 12.82 g |
| Numero tariffa doganale | 85366900 |
| Paese di origine | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371392 |
| ECLASS-15.0 | 27371392 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002886 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121100 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
PLC-BPT- 24DC/21RW - Prese relè 2900261
-
PLC-BPT-120UC/21 - Prese relè 2900280
-
PLC-BPT-230UC/21 - Prese relè 2900281
-
PLC-BPT- 5DC/21 - Prese relè 2900443
-
PLC-BPT- 24DC/21 - Prese relè 2900445
-
PLC-BPT- 24UC/21 - Prese relè 2900446
-
PLC-BPT- 24DC/ 1/ACT - Prese relè 2900449
-
PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - Prese relè 2900450
-
PLC-BPT-120UC/21/SO46 - Prese relè 2900453
-
PLC-BPT-230UC/21/SO46 - Prese relè 2900455
-
RIF-0-BSC/21 - Prese relè 2900957
-
RIF-0-BPT/21 - Prese relè 2900958
-
RIF-0-BSC/ 1 - Prese relè 2901872
-
RIF-0-BPT/1 - Prese relè 2901873
-
PLC-BPT-125DC/21 - Prese relè 2904590
-
PLC-BSC- 24DC/21 - Prese relè 2966016
-
PLC-BSC- 24UC/21 - Prese relè 2966029
-
PLC-BSC-120UC/21 - Prese relè 2966032
-
PLC-BSC-230UC/21 - Prese relè 2966045
-
PLC-BSC- 24DC/ 1/ACT - Prese relè 2966058
-
PLC-BSC- 5DC/21 - Prese relè 2980225
-
PLC-BSC-120UC/21/SO46 - Prese relè 2980319
-
PLC-BSC-230UC/21/SO46 - Prese relè 2980335
-
PLC-BSC- 24DC/21/SO46 - Prese relè 2980458
-
PLC-BSC- 24UC/ 1/ACT - Prese relè 2982799
-
REL-MR- 4,5DC/21AU - Relè singolo 2961370
-
REL-MR- 4,5DC/21 - Relè singolo 2961367
-
REL-MR- 12DC/21AU - Relè singolo 2961163
-
REL-MR- 12DC/21 - Relè singolo 2961150
-
REL-MR- 12DC/21/MS - Relè singolo 2909641
-
REL-MR- 12DC/21AU/MS - Relè singolo 2909644
-
REL-MR- 18DC/21 - Relè singolo 2961383
-
REL-MR- 18DC/21AU - Relè singolo 2961493
-
REL-MR- 24DC/21 - Relè singolo 2961105
-
REL-MR- 24DC/21AU - Relè singolo 2961121
-
REL-MR- 24DC/21/MS - Relè singolo 2909642
-
REL-MR- 24DC/21AU/MS - Relè singolo 2909645
-
REL-MR- 60DC/21AU - Relè singolo 2961134
-
REL-MR- 60DC/21 - Relè singolo 2961118
-
REL-MR- 60DC/21/MS - Relè singolo 2909643
-
REL-MR- 60DC/21AU/MS - Relè singolo 2909647
-
OPT- 5DC/230AC/ 1 - Relè in miniatura a stato solido 2982139
-
OPT-24DC/230AC/ 1 - Relè in miniatura a stato solido 2967950
-
OPT-60DC/230AC/ 1 - Relè in miniatura a stato solido 2967963
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen