Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 1 contatti di scambio, tensione di ingresso 60 V DC
Relè singoli e accessori
Con i nostri relè singoli a innesto e l'ampia gamma di accessori, rimarrete sempre flessibili. La sostituzione semplice e rapida dei relè garantisce un'elevata disponibilità dell'impianto nella vostra applicazione. Dal materiale di siglatura adatto, ai sistemi di distribuzione del potenziale, ai moduli temporizzati multifunzionali, offriamo un'ampia gamma di accessori per il vostro sistema a relè.
Relè a prestazioni elevate a innesto con contatti di potenza, 3 contatti di scambio, tensione bobina: 24 V DC
Relè a stato solido in miniatura a innesto, relè a stato solido di potenza, 1 contatto aperto a riposo, ingresso: 24 V DC, uscita: 24-253 V AC/ 0,75 A
Leva di fissaggio relè, con funzione di estrazione e alloggiamento per materiale di siglatura, adatto per base relè RIF-2, per relè industriali
Relè industriali a innesto con contatti di potenza, 4 contatti di scambio, tasto di prova, LED di stato, segnalazione meccanica di stato, tensione d’ingresso: 230 V AC
Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza per correnti permanenti elevate, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 230 V AC
Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto in oro multistrato, 2 contatti di scambio, tensione di ingresso 24 V DC
Relè di potenza in miniatura a innesto, con contatto di potenza, 1 contatto di scambio, tensione di ingresso 18 V DC
Modulo a innesto per l'espansione di un modulo relè in un relè temporizzato, 3 funzioni di temporizzazione, 4 intervalli di tempo per il montaggio su RIF-1, RIF-2, RIF-3 e RIF-4, tensione d'ingresso: 12 V DC ... 24 V DC
Relè di sicurezza con contatti a guida forzata secondo DIN EN 61810-3, tipo di commutazione del contatto: 2 contatti di scambio, contatto in oro multistrato. I requisiti per il tipo A secondo DIN EN 61810-3 vengono soddisfatti quando il collegamento è eseguito come 1 contatto normalmente aperto a riposo/1 contatto normalmente chiuso.
I vantaggi
- Elevata disponibilità dell'impianto grazie a relè facilmente sostituibili
- Risparmia tempo durante il cablaggio grazie alla nostra vasta gamma di accessori e di soluzioni di cablaggio Plug and Play
- Montaggio efficiente grazie agli utili sistemi di distribuzione del potenziale, come i ponticelli a innesto, per il tuo sistema a relè
- Etichettatura chiara con materiale di siglatura adeguato
Relè ausiliari per il comando e la commutazione nei settori con requisiti di sicurezza elevati
I relè ausiliari sono particolarmente adatti per l'utilizzo negli impianti di comando e di monitoraggio. Garanzia di un isolamento galvanico tra circuito ausiliario e circuito di comando. Contemporaneamente, i relè ausiliari mostrano un consumo energetico ridotto nonostante l'elevata potenza di commutazione. Questo li rende ideali, ad esempio, per l'uso nelle stazioni di trasformazione.
Il relè di ancoraggio assiale attiva contemporaneamente tutti i contatti senza attivazione intermedia di leve. I relè ausiliari a innesto sono montati in modo rapido e sicuro sul modulo base corrispondente.
I vantaggi con i nostri relè ausiliari:
- Funzionamento affidabile e di lunga durata grazie all'elevata capacità di commutazione
- Installazione a ingombro ridotto grazie al design compatto
- Messa in servizio semplificata tramite connettori preconfezionati