TTC-6P-3-HF-F-M-EX-24DC-UT-I - Scaricatore di sovratensione
2906828
N. ELDAS®: 808404593

Protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato e sezionatore a coltello per un circuito del segnale Ex i a 3 fili con potenziale di riferimento comune. Per applicazioni HF. Messa a terra indiretta mediante scaricatore a gas, compatibile con HART. Adatto per l'utilizzo nel sistema di bus di campo (ad es. Profibus PA) secondo il concetto FISCO. Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra