TTC-6P-3-HF-EX-24DC-I-P - Spina di protezione contro la sovratensione
2907834

Spina di protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato integrato per un circuito di segnale Ex-i a 3 fili con potenziale di riferimento comune. Per applicazioni HF. Tensione nominale: 24 V DC

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

Soluzione a ingombro ridotto ed economicamente efficiente grazie alla larghezza ridotta di soli 6 mm
Monitoraggio permanente dei dispositivi di protezione e indicatore di stato meccanico con segnalazione a distanza opzionale
Facile selezione per ogni esigenza del settore MCR grazie a una gamma prodotti completa con caratteristiche prodotto su misura
Controllo e documentazione semplificati con CHECKMASTER 2 grazie ai moduli di protezione a innesto
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra