Scaricatori di sovratensione per il sistema informatico

Protezione contro la sovratensione per il sistema informatico e le telecomunicazioni

Le interfacce e il sistema informatico sono particolarmente sensibili alla sovratensione. Non gradiscono la compromissione delle elevate velocità di trasmissione attraverso il circuito di protezione. I componenti potenti e a reazione rapida forniscono una buona protezione con un'attenuazione minima. Le sovratensioni vengono limitate in modo sicuro. La larghezza di banda rimane quasi inalterata.

Go to Product Detail Page for item 2801286
PT-IQ-3-PB-PT - Scaricatore di sovratensione
PT-IQ-3-PB-PT - Scaricatore di sovratensione
2801286
N. ELDAS®: 808400943

Protezione contro le sovratensioni, costituita da spina estraibile ed elemento base, con indicatore di stato integrato a più livelli sul modulo per tre fili del segnale con potenziale di riferimento comune. Per applicazioni HF e interfacce di telecomunicazione senza tensione di alimentazione (fino a 90 MBit/s). Utilizzabile in circuiti di sicurezza fino a SIL 3.

I vantaggi

  • Conformità a tutte le norme, sia in materia di protezione contro la sovratensione sia in materia di reti High Speed
  • Protezione di tutti i segnali e di tutte le applicazioni di uso comune grazie all'ampia gamma di prodotti
  • Flessibilità di impiego grazie alle strutture e alle tecnologie di connessione specifiche per le applicazioni
  • Processi di verifica semplificati grazie ai dispositivi di protezione a innesto
Scaricatore di sovratensione per il sistema informatico

Scaricatori di sovratensione per il sistema informatico

Configuratore per la protezione contro la sovratensione per il sistema informatico

Crea la protezione contro la sovratensione adatta per le tue reti di dati.

Le famiglie di prodotti in sintesi

Prodotti della famiglia DATATRAB DT per varie applicazioni
Protezione contro le sovratensioni in un unico pezzo per applicazioni di telecomunicazione con diverse tecnologie di connessione
PLUGTRAB PT-IQ con tecnologia di connessione Push-in e segnalazione in 3 fasi
Prodotti della famiglia DATATRAB DT per varie applicazioni

La famiglia di prodotti DATATRAB DT di Phoenix Contact ti offre protezione per numerose applicazioni:

  • Reti high speed fino a Ethernet 10 GBit
  • Reti con interfaccia RS-485
  • Interfacce analogiche e digitali per telecomunicazioni, inclusa DSL

Tutti i limitatori di sovratensione vengono forniti con la tecnologia di connessione adatta, in conformità al sistema.

La variante DT-LAN-CAT6+ è compatibile con diversi protocolli dati a velocità di trasmissione particolarmente elevate, come Ethernet, Power over Ethernet (PoE), ISDN, Token Ring e DS1.

Puoi scegliere di utilizzare DATATRAB come adattatore o come modulo per guide DIN.

Protezione contro le sovratensioni in un unico pezzo per applicazioni di telecomunicazione con diverse tecnologie di connessione

Su una larghezza di installazione di soli 6 mm TERMITRAB complete con il TTC‑6‑1x2‑TELE... offre una protezione sottile e affidabile per le interfacce di telecomunicazione. Il circuito di protezione è ottimizzato per applicazioni VDSL. Anche con velocità di trasmissione dati elevate fino a 250 MBit/s la compatta protezione contro le sovratensioni protegge in modo sicuro da transienti senza influire sul segnale utile.

I dispositivi di protezione per interfacce di telecomunicazione sono disponibili con tecnologia di connessione sia Push-in sia a vite.

PLUGTRAB PT-IQ con tecnologia di connessione Push-in e segnalazione in 3 fasi

L'intelligente protezione contro le sovratensioni PLUGTRAB PT-IQ adesso protegge in maniera affidabile dalle sovratensioni anche le linee dati. Il circuito di protezione è specificamente adattato per applicazioni HF. Tutti i componenti limitatori di tensione del circuito di protezione vengono costantemente monitorati.

Il vantaggio: vengono riconosciuti e segnalati danni preesistenti dovuti a sovratensioni frequenti. Grazie all'indicatore di stato a più livelli lo stato del limitatore di sovratensione è riconoscibile in qualsiasi momento:

  • Rosso = sostituzione necessaria
  • Giallo = sostituzione consigliata
  • Verde = limitatore di sovratensione funzionante

Mediante il controllore puoi realizzare una segnalazione remota collettiva tra tutti i dispositivi di protezione collegati. È possibile scegliere tra una connessione a vite tradizionale e la pratica tecnologia di connessione Push-in.

Protezione contro la sovratensione per i sistemi informatici

Esempio di utilizzo di DATATRAB

Campi di impiego tipici

I dispositivi di protezione per sistemi informatici si suddividono in due aree:

  • Interfacce dati
  • Applicazioni per telecomunicazioni

La tecnologia dati lavora con tensioni molto basse e velocità di trasmissione elevate. I sistemi di telecomunicazione, invece, utilizzano velocità di trasmissione dati inferiori e tensioni più elevate a causa dell'infrastruttura dei cavi.