PT-IQ-3-PB-P - Spina di protezione contro la sovratensione
2800783
N. ELDAS®: 808400903

Spina di protezione contro le sovratensioni con indicatore di stato a più livelli integrato sul modulo per tre fili di segnale. Per applicazioni HF. Tensione nominale: 5 V DC

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Monitoraggio preventivo tramite indicatore LED a 3 stadi
Integrazione della segnalazione di stato nel sistema di controllo dell'impianto tramite segnalazione remota collettiva
Nessuna interferenza nel segnale durante le operazioni di manutenzione grazie all'inserzione ed estrazione a impedenza neutra
Elevata praticità di manutenzione grazie alla struttura in 2 elementi
Massima protezione per le applicazioni MCR grazie all'elevata capacità di dispersione