Scaricatori di sovratensione per il sistema informatico

Protezione contro la sovratensione per il sistema informatico e le telecomunicazioni

Le interfacce e il sistema informatico sono particolarmente sensibili alla sovratensione. Non gradiscono la compromissione delle elevate velocità di trasmissione attraverso il circuito di protezione. I componenti potenti e a reazione rapida forniscono una buona protezione con un'attenuazione minima. Le sovratensioni vengono limitate in modo sicuro. La larghezza di banda rimane quasi inalterata.

I vantaggi

  • Conformità a tutte le norme, sia in materia di protezione contro la sovratensione sia in materia di reti High Speed
  • Protezione di tutti i segnali e di tutte le applicazioni di uso comune grazie all'ampia gamma di prodotti
  • Flessibilità di impiego grazie alle strutture e alle tecnologie di connessione specifiche per le applicazioni
  • Processi di verifica semplificati grazie ai dispositivi di protezione a innesto

Nuovi prodotti

Protezione contro la sovratensione installabile su guida DIN e a parete per applicazioni del settore delle telecomunicazioni montata su guida DIN

Protezione per applicazioni del settore delle telecomunicazioni

Per trasmissioni ad alta velocità con VDSL e G.fast

Il nuovo dispositivo di protezione DT-TELE-WM-RJ45-PT-I protegge le applicazioni TC ad alta velocità dai danni causati dalle sovratensioni. È sufficiente montare la protezione contro la sovratensione su una guida DIN, sul pannello del quadro elettrico o a parete.

Caratteristiche principali

  • Montaggio su guida DIN e a parete con morsetti e connessione al sistema
  • Utilizzabile fino a 250 Mbps (VDSL) e 1,5 GBit/s (G.fast)
  • Indicatore di stato integrato

I vantaggi

  • Facile installazione in quadri elettrici e a parete grazie al montaggio a vite e all'inserimento a scatto su una guida DIN
  • Nessuna limitazione della trasmissione dei dati anche ad alta velocità
  • Monitoraggio preciso delle funzioni attraverso l'indicatore di stato sul dispositivo

Scaricatore di sovratensione per il sistema informatico

Scaricatori di sovratensione per il sistema informatico

Configuratore per la protezione contro la sovratensione per il sistema informatico

Crea la protezione contro la sovratensione adatta per le tue reti di dati.

Protezione contro la sovratensione per i sistemi informatici

Esempio di utilizzo di DATATRAB

Campi di impiego tipici

I dispositivi di protezione per sistemi informatici si suddividono in due aree:

  • Interfacce dati
  • Applicazioni per telecomunicazioni

La tecnologia dati lavora con tensioni molto basse e velocità di trasmissione elevate. I sistemi di telecomunicazione, invece, utilizzano velocità di trasmissione dati inferiori e tensioni più elevate a causa dell'infrastruttura dei cavi.