D-LAN-19"-8
-
Scaricatore di sovratensione
2880163
Rack da 19" con 8 porte provviste di protezione da sovratensioni per interfacce dati in reti Ethernet (1000Base-T), Token Ring, FDDI/CDDI secondo Classe D/EN 50173 (CAT5e), collegamento a modulo di protezione: connettori femmina RJ45.
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Protezione contro le sovratensioni per i sistemi informatici |
| Famiglia di prodotti | DATATRAB |
| Classe di prova IEC | C1 |
| C2 | |
| C3 | |
| B3 | |
| Tipo | Modulo patch rack da 19" |
| Numero di poli | 8 |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Caratteristiche di isolamento | |
| Categoria di sovratensione | II |
| Grado di inquinamento | 2 |
| Collegamento | RJ45 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 483 mm |
| Altezza | 44 mm |
| Unità di altezza | 1 HE |
| Profondità | 160 mm |
| Colore | color acciaio/acciaio inox |
| Materiale custodia | lamiera d'acciaio |
| Dati meccanici | |
| Parete laterale aperta | No |
| Direzione di azione | Line-Line & Line-Signal Ground/Shield & Signal Ground/Shield-Earth Ground |
| Massima tensione permanente Uc (conduttore-conduttore) | 6 V DC |
| Massima tensione permanente Uc (conduttore-terra) | 68 V DC (a scelta: ±6 V DC) |
| Corrente nominale | 1,5 A (25 °C) |
| Corrente attiva di esercizio IC a UC | ≤ 1 mA |
| Corrente conduttori di terra IPE | ≤ 1 mA (Jumper 2 estratto) |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-filo) | 350 A |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (filo-terra) | 350 A |
| Corrente nominale dispersa In (8/20) µs (schermatura-terra) | 2,5 kA (con custodia isolata) |
| Corrente dispersa ITotal (8/20) µs | 10 kA |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-filo) | 100 A |
| Corrente ad impulsi nominale Ian (10/1000)µs (filo-terra) | 100 A |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-filo) stat. | ≤ 20 V |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (filo-terra) stat. | ≤ 30 V (J2 inserito) |
| ≤ 170 V (J2 estratto) | |
| Limitazione di tensione in uscita a 1KV/µs (schermatura-terra) stat. | ≤ 700 V (con schermatura isolata) |
| Tensione residua a In (filo-filo) | ≤ 65 V |
| Tensione residua a In (filo-terra) | ≤ 45 V (J2 ON) |
| ≤ 220 V (J2 OFF) | |
| Tensione residua a In (schermatura-terra) | ≤ 700 V |
| Livello di protezione Up (conduttore-conduttore) | ≤ 50 V (C1 - 500 V / 250 A) |
| Livello di protezione Up (conduttore-terra) | ≤ 40 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 ON)) |
| ≤ 180 V (C1 - 500 V / 250 A (J2 OFF)) | |
| Livello di protezione Up (schermatura-terra) | ≤ 800 V (con custodia isolata) |
| Tempo di eccitazione tA (filo-filo) | ≤ 1 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-terra) | ≤ 1 ns |
| Tempo di eccitazione tA (filo-schermatura) | ≤ 100 ns |
| Attenuazione d’inserzione aE, simm. | tip. 1 dB (≤ 100 MHz) |
| Smorzamento di carico | tip. 36 dB (Sistema da 100 Ω / 100 MHz) |
| Frequenza limite fg (3 dB), simm. nel sistema a 100 Ω | > 100 MHz |
| Capacità (filo-filo) | tip. 20 pF |
| Capacità (filo-terra) | tip. 1 pF |
| Segnalazione protezione contro le sovratensioni guasta | nessuna |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-conduttore) | C1 - 500 V / 250 A |
| Resistenza corrente impulsiva (conduttore-terra) | C1 - 500 V / 250 A |
| Resistenza corrente impulsiva (schermatura-terra) | C2 - 4 kV/2 kA |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -40 °C ... 80 °C |
| Distanze di isolamento in aria e superficiale | |
| Norme/Disposizioni | DIN VDE 0110-1 / IEC 60664-1 |
| Norme Specifica tecnologia dell'informazione | |
| Norme/Disposizioni | IEC 61643-21 |
| DIN EN 50173-1 | |
| IEC 61643-21 | |
| DIN EN 50173-1 | |
| Norme/disposizioni | IEC 61643-21 |
| Nota | 2000 |
| Tipo di montaggio | Rack da 19" |
| Codice articolo | 2880163 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Nota | Produzione su ordinazione (non è possibile effettuare resi) |
| Codice vendita | CL3111 |
| Codice prodotto | CL3111 |
| GTIN | 4017918962814 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3’120 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3’119.577 g |
| Numero tariffa doganale | 85363000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27171503 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121600 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 53bf8611-39e4-4827-a1c7-fb5ee909b255 |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Soluzione a ingombro ridotto grazie alla ridotta altezza di installazione (1U)
Semplice integrazione di rete tramite connettori femmina RJ45
Utilizzabile fino a 1 GBit/s grazie al circuito di protezione adattato
Facilità di espansione grazie alla struttura modulare
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen