Prese di ricarica lato infrastruttura per il caricamento con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), compatibile con connettori di ricarica per infrastrutture di tipo 2, per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE)
CHARX T2M3SO12-4P-WC
-
Presa di ricarica lato infrastruttura
1737459
CHARX connect modular Gen 3, Tipo 2, Presa di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, senza fili singoli, attuatore di bloccaggio: 12 V, 4 poli, squadrato, Montaggio sulla parete posteriore, Filettatura M5, custodia: nero, senza cappuccio pressacavo, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV), IEC 62196-2
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | CHARX connect modular Gen 3 |
| Applicazione | per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) |
| compatibile con connettori di ricarica lato infrastruttura | |
| Tipo | squadrato |
| tonda | |
| Dotazione | senza cappuccio pressacavo |
| Standard di ricarica | Tipo 2 |
| Modalità di carica | Mode 3, Case B |
| Variazioni per i clienti | Su richiesta |
| Potenza e corrente di ricarica (Ricarica in AC (trifase)) | |
| Tipo di corrente di carica | AC trifase |
| Corrente di ricarica | max. 32 A AC (Trifase) |
| Potenza di ricarica | max. 26,6 kW (Trifase) |
| Classe potenza di carico | max. 22 kW (32 A, trifase) |
| Tensione nominale | 480 V |
| Assegnazione poli (Leistungskontakte) | |
| Nota sul tipo di connessione | Collegamento tramite contatto maschio |
| Numero | 5 (L1, L2, L3, N, PE) |
| Tensione nominale | 480 V AC |
| Corrente nominale | max. 32 A (La presa di ricarica lato infrastruttura è progettata per la ricarica sia monofase che trifase con correnti di ricarica fino a 32 A.) |
| Assegnazione poli (Signalkontakte) | |
| Nota sul tipo di connessione | Collegamento tramite contatto maschio |
| Tipo di trasmissione del segnale | Pulse width modulation |
| Numero | 2 (CP, PP) |
| Tensione nominale | 30 V AC |
| Corrente nominale | 2 A |
| Attuatore di bloccaggio | |
| Attuatore di blocco | 12 V, a 4 poli |
| Posizione centrale in alto | |
| Possibile range di alimentazione di tensione sul motore | 9 V ... 16 V |
| Tensione massima al rilevamento del bloccaggio | 30 V |
| Tipica corrente motore al sistema di bloccaggio | 0,2 A |
| Corrente inversa del motore | max. 1 A |
| Lunghezza max. della sosta con corrente di blocco | 1000 ms |
| Tempo di regolazione consigliato | 600 ms |
| Tempo di pausa dopo una retrazione o estrazione | 3 s |
| Vita elettrica cicli di innesto | > 10000 cicli di carico |
| Sbloccaggio meccanico di emergenza | disponibile |
| Lunghezza cavo | 0,5 m |
| Struttura cavo | 4 x 0,5 mm² |
| Presa di ricarica lato infrastruttura | |
| Larghezza | 78 mm |
| Altezza | 93 mm |
| Profondità | 81 mm |
| Misure di perforazione | |
| Larghezza | 60 mm |
| Altezza | 60 mm |
| Disegno quotato |
|
| Spessore della parete max. | max. 50,00 mm (Montaggio posteriore, massima prescrizione normativa per connettori di ricarica infrastruttura) |
| max. 28,00 mm (Montaggio posteriore, specifica massima della normativa per i connettori di ricarica per infrastrutture, in caso di utilizzo del coperchio di protezione 1405217) | |
| Colore (Custodia) | nero (9005) |
| Materiale (Custodia) | Plastica |
| Materiale (Superficie contatti) | Argento |
| Tipo di cavo | senza fili singoli |
| Fili singoli AC e comunicazione disponibili separatamente, vedere accessori | |
| Fili singoli attuatore di bloccaggio | |
| Lunghezza cavo | 0,5 m |
| Struttura dei cavi | 4 x 0,5 mm² |
| Conduttore singolo, materiale | PVC |
| Conduttore singolo, colore | BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN |
| Diametro esterno conduttore | 1,60 mm ±0,20 mm |
| Resistenza linea | ≤ 37,1 Ω/m |
| Dati meccanici | |
| Cicli di manovra | > 10000 |
| Forza di inserzione | < 100 N |
| Forza di trazione | < 100 N |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione (Presa di ricarica lato infrastruttura) | IP54 (inserito) |
| Grado di protezione (Coperchio di protezione) | IP55 (vedere accessori) |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -30 °C ... 65 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -40 °C ... 80 °C |
| Posizione elevata | 5000 m (sopra il livello del mare) |
| Norme | |
| Norme/Disposizioni | IEC 62196-2 |
| Tipo di montaggio Presa di ricarica lato infrastruttura | Montaggio sulla parete posteriore (Inclinazione frontale da 0° a 90°) |
| Tipo di montaggio Coperchio di protezione | Montaggio sulla parete posteriore (disponibile separatamente) |
| Diametro foro di fissaggio | 7,00 mm (ø) |
| Viti di fissaggio | Filettatura M5 |
| Viti incluse nella fornitura | nessuna |
| Codice articolo | 1737459 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice prodotto | XWBFMA |
| GTIN | 4067923298873 |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 403.8 g |
| Paese di origine | Le informazioni sul paese di origine vengono fornite con la consegna. |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27144706 |
| ECLASS-15.0 | 27144706 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002898 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121800 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
Prodotti compatibili
-
-
CHARX T2M3SOW-1AC32-0,7M - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1737273
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1737283
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-0,7M - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1737287
-
CHARX T2M3SOW-3AC32-1,5M - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1737447
-
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura 1737286
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-4-0.5 - Contatti 1762212
-
CHARX T2M3SO-CSOT-M-6.2-6.0 - Contatti 1762209
-
EV-T2SOC-B - Coperchio di protezione 1164293
-
EV-T2SOCR-B - Coperchio di protezione 1347421
-
EV-T2SOC-P - Coperchio di protezione 1164297
-
EV-T2SOCR-PC - Coperchio di protezione 1347426
-
CHARX T2M3SO-CAP-REMOVER - Utensile di smontaggio 1737467
-
EV-LABEL-C-SO - Etichetta adesiva 1315521
-
CHARX SEC-1000 - Controllo dei carichi AC 1139034
-
CHARX SEC-3000 - Controllo dei carichi AC 1139022
-
CHARX SEC-3050 - Controllo dei carichi AC 1139018
-
CHARX SEC-3100 - Controllo dei carichi AC 1139012
-
CHARX SEC-3150 - Controllo dei carichi AC 1138965
I vantaggi
Sistema personalizzabile, ora anche con posizione flessibile dell'attuatore
Montaggio semplice, ora anche direttamente sul circuito stampato o normalmente tramite cavi di collegamento a innesto
Resistente alle forze laterali nonché impermeabile all'acqua e allo sporco grazie ai contatti incapsulati
Compatibile con tutti i coperchi di protezione e gli otturatori della famiglia CHARX contact modular
Impermeabilità all'acqua e allo sporco grazie ai contatti completamente rivestiti per stampaggio a iniezione
Fino al 38 % di risparmio di spazio rispetto alla generazione precedente
Su richiesta, anche con il rispettivo logo aziendale per una maggiore visibilità del marchio sulla stazione di ricarica
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen