Cavi su un lato con contatti maschio per il fissaggio alle prese di ricarica lato infrastruttura, per la ricarica con corrente alternata (AC) di veicoli elettrici (EV) per l'installazione su stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE)
CHARX T2M3SOWT-3AC32-0,3M
-
Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura
1737286
CHARX connect modular Gen 3, Tipo 2, Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Accessori, Fili singoli, lunghezza: 0,3 m, Montaggio a innesto, con contatti maschio su un lato, con sensori di temperatura, compatibile con le prese di ricarica lato infrastruttura di tipo 2 presenti sulle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE), IEC 62196-2
Dettagli prodotto
Prodotti compatibili
I vantaggi
Protezione da surriscaldamento grazie ai sensori di temperatura
Montaggio flessibile e facile manutenzione grazie ai cavi a innesto
Spazio di montaggio standard univoco
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001