CHARX T2M3SOW-3AC32-0,3M - Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura
1737283

CHARX connect modular Gen 3, Tipo 2, Set di cavi per prese di ricarica lato infrastruttura, 32 A , 480 V AC, Accessori, Fili singoli, lunghezza: 0,3 m, Montaggio a innesto, con contatti maschio su un lato, compatibile con le prese di ricarica lato infrastruttura di tipo 2 presenti sulle stazioni di ricarica per la mobilità elettrica (EVSE), IEC 62196-2

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili



I vantaggi

Montaggio flessibile e facile manutenzione grazie ai cavi a innesto
Spazio di montaggio standard univoco
Sviluppato e prodotto secondo gli standard automobilistici IATF 16949 e ISO 9001