MC 1,5/11-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati
1803361

linea di prodotti COMBICON Connectors S
sezione 1,5 mm2
forma di attacco delle viti Fessura longitudinale
tipo di montaggio Saldatura a onde
tipo di confezione confezionato nel cartone

Presa base per circuiti stampati, sezione nominale: 1,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 8 A, tensione di dimensionamento (III/2): 160 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Spina, numero dei potenziali: 11, numero di file: 1, numero poli: 11, numero di connessioni: 11, serie di prodotti: MC 1,5/..-G, passo: 3,81 mm, forma di attacco delle viti: L Fessura longitudinale, montaggio: Saldatura a onde, layout pin: Pinning lineare, lunghezza pin [P]: 3,4 mm, numero di pin di saldatura per potenziale: 1, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, Orientamento pin d'inserimento: Standard, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Principio di montaggio noto che favorisce l'uso di inserto internazionale
Massima flessibilità nel design del dispositivo: un elemento base per connettori con diverse tecniche di collegamento