linea di prodotti COMBICON Connectors S
sezione 0,5 mm2
tipo di connessione Connessione a perforazione d'isolante
tipo di confezione confezionato nel cartone
Connettore per circuiti stampati, sezione nominale: 0,5 mm2, colore: verde, corrente nominale: 6 A, tensione di dimensionamento (III/2): 200 V, superficie contatti: Sn, tipo di connessione del contatto: Femmina, numero dei potenziali: 11, numero di file: 1, numero poli: 11, numero di connessioni: 11, serie di prodotti: QC 0,5/..-ST, passo: 3,81 mm, tipo di connessione: Connessione a perforazione d'isolante, direzione di collegamento conduttore/scheda: 0 °, sistema di spine: COMBICON MC 1,5, bloccaggio: assente, tipo di fissaggio: assente, tipo di confezione: confezionato nel cartone