MC 1,5/10-LWL 2,3-3,81
-
Conduttore in FO
1841190
Il cavo in fibra ottica MINI-COMBICON, passo 3,81 mm, 10 poli, separabile per altri numeri di poli (misura minima: 2 poli), è inserito nel retro dell'elemento base MC, colore: trasparente, dimensione a: 2,3 mm
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | MC 1,5/..-LWL |
| Numero di poli | 10 |
| Passo | 3,81 mm |
| Disegno quotato |
|
| Passo | 3,81 mm |
| Colore (Fibra ottica) | trasparente |
| Classe di combustibilità a norma UL 94 | HB |
| Codice articolo | 1841190 |
| Pezzi/conf. | 50 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 50 Pezzi |
| Codice vendita | AAHZEB |
| Codice prodotto | AAHZEB |
| GTIN | 4017918111830 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.536 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 3.538 g |
| Numero tariffa doganale | 85389000 |
| Paese di origine | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460404 |
| ECLASS-15.0 | 27460404 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002943 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
MC 1,5/17-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1841307
-
MC 1,5/ 7-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803329
-
MC 1,5/19-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1841284
-
MC 1,5/ 4-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803293
-
MC 1,5/12-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803374
-
MC 1,5/14-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803390
-
MC 1,5/ 2-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827868
-
MC 1,5/ 3-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827871
-
MC 1,5/ 4-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827884
-
MC 1,5/ 6-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827907
-
MC 1,5/ 7-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827910
-
MC 1,5/12-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827965
-
MC 1,5/13-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827978
-
MC 1,5/16-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1828003
-
MC 1,5/18-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1848423
-
MC 1,5/19-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1848436
-
MC 1,5/10-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827949
-
MC 1,5/ 5-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827897
-
MC 1,5/17-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1848410
-
MC 1,5/15-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827994
-
MC 1,5/14-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827981
-
MC 1,5/11-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827952
-
MC 1,5/ 8-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827923
-
MC 1,5/20-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1848449
-
MC 1,5/ 9-GF-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1827936
-
MC 1,5/20-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1841271
-
MC 1,5/ 2-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803277
-
MC 1,5/ 3-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803280
-
MC 1,5/ 5-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803303
-
MC 1,5/ 6-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803316
-
MC 1,5/ 8-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803332
-
MC 1,5/ 9-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803345
-
MC 1,5/10-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803358
-
MC 1,5/11-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803361
-
MC 1,5/13-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803387
-
MC 1,5/15-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803400
-
MC 1,5/16-G-3,81 - Presa base per circuiti stampati 1803413
I vantaggi
Curvatura a 90° della luce da una serie di diodi luminosi SMD, per renderla visibile frontalmente
10 poli, separabile per altre polarità
Dimensione minima 2 poli
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen