VS-08-RJ45-10G/C
-
Inserto portacontatti maschio RJ45
1418853
Inserto portacontatti maschio, RJ45, CAT6A, 10 Gigabit
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Connettore dati (lato cavo) |
Tipo | RJ45 |
Tipo sensore | Ethernet |
Numero di poli | 8 |
Piano d'inserimento | RJ45 |
Numero uscite cavi | 1 |
Esecuzione | RJ45 |
Schermato | sì |
Uscita cavo | diritto |
Posizioni / Contatti | 8P8C |
Caratteristiche di isolamento | |
Categoria di sovratensione | I |
Grado d'inquinamento | 2 |
Tensione di dimensionamento (III/3) | 72 V (DC) |
Tensione impulsiva di dimensionamento | 330 kV |
Resistività di massa | < 20 mΩ (Contatto) |
< 100 mΩ (Schermatura) | |
Frequenza | fino a 500 MHz |
Resistenza di isolamento | > 500 MΩ (100 V DC) |
Tensione nominale UN | 48 V |
Corrente nominale IN | 1 A |
Resistenza di contatto per coppia di contatti | < 20 Ω |
Resistenza di passaggio | > 10 mΩ (Cavo - IDC) |
Mezzo trasmissivo | Rame |
Caratteristiche di trasmissione (categoria) | CAT6A |
Tecnologia di connessione | |
Collegamento | Connessione a crimpare |
Sezione di collegamento AWG | 24 ... 27 (flessibile) |
Sezione di collegamento | 0,11 mm² ... 0,22 mm² (flessibile) |
Uscita cavo ad angolo | 180 |
Larghezza | 11,7 mm |
Altezza | 14 mm |
Lunghezza | 30,2 mm |
Colore | giallo |
Classe di combustibilità a norma UL 94 | V2 |
Materiale custodia | Acciaio, stagnato |
Materiale contatto | Phosphor Bronze |
Materiale superficie contatti | Au/Ni |
Materiale inserto portacontatti | PC |
Materiale staffa di bloccaggio | PC |
Diametro esterno conduttore | 5,8 mm ... 6 mm |
Diametro esterno conduttore | 5,8 mm ... 6 mm |
Diametro cavo isolamento compreso | 0,9 mm ... 1 mm |
Tensione di prova filo/filo | 1000 V |
Tensione di prova filo/schermatura | 1500,00 V |
Dati meccanici | |
Cicli di manovra | ≥ 750 |
Forza d'inserzione per ogni contatto segnale | < 20,00 N |
Forza di trazione per ogni contatto segnale | < 20 N |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
Tipo di montaggio | Assemblabile sul campo |
Codice articolo | 1418853 |
Pezzi/conf. | 5 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 5 Pezzi |
Codice vendita | ABNAAH |
Codice prodotto | ABNAAH |
Pagina del catalogo | Pagina 350 (C-2-2019) |
GTIN | 4046356536660 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 3.15 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 2.709 g |
Numero tariffa doganale | 85366900 |
Paese di origine | TW |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27440114 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002636 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì (Nessuna deroga) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Nessuna sostanza pericolosa al di sopra dei valori limite
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
I vantaggi
Contatto di schermatura sicuro a 360° con connessione a crimpare comprovata
Montaggio semplice con un utensile di crimpatura
Inserto portacontatti maschio per custodia protettiva V.06 VS-08-T-H-RJ45/IP67
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen