ECS-P-122X169-S-UV-1M1FM12 GY - Piastra frontale
1135438

Piastra frontale con connettori SPEEDCON M12 (1 connettore maschio, 1  connettore femmina), bloccaggio a vite, grado di protezione IP66/67/69 in combinazione con la rispettiva custodia, larghezza: 163 mm, altezza: 30 mm, profondità: 62 mm, colore: grigio (7042)

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne