ECS-B-122X169-S-UV-NV GY - Custodie per l'elettronica
1050207

Custodia non ventilata della gamma ECS, bloccaggio a vite. Grado di protezione IP66/IP67/IP68/IP69 se in combinazione con rispettiva piastra frontale. Colore: grigio (7042), larghezza: 164 mm, altezza: 176 mm, profondità: 64 mm

Per il suo funzionamento questo prodotto necessita di altri prodotti. Accessori necessari

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili




I vantaggi

Il design della custodia consente l'installazione di diversi spessori di circuiti stampati per un'elevata varietà di applicazioni
Accessori opzionali per montaggio a parete o su pilone
Tecnologia di connessione dei circuiti stampati collaudata
Protezione contro le manipolazioni integrata
Protezione efficace dell'elettronica dagli influssi ambientali di tipo termico e meccanico
Adatto per l'impiego in aree interne ed esterne